Весоизмерительные ячейки

Правильная весоизмерительная ячейка для любой номинальной нагрузки

Широкий выбор конструктивного исполнения: от платформенных измерительных ячеек до консольных ячеек (с изгибающей или с поперечной нагрузкой), S-образных и компрессионных ячеек. Разные серии весоизмерительных ячеек перекрывают диапазон номинальных нагрузок от 0.3 килограмм до 500 тонн. Наши весоизмерительные ячейки могут комплектоваться монтажными устройствами, которые обеспечивают оптимальную установку ячейки, защищают ячейки от перегрузок или изгибающих усилий, и которые существенно упрощают сборку. Монтажные устройства очень важны для обеспечения наилучшей точности весоизмерительных ячеек.

Безупречное конфигурирование при помощи интеллектуальных конфигураторов и мастеров подбора оборудования

Инструмент TIA-Selection

Одноточечные весоизмерительные ячейки

Одноточечные весоизмерительные ячейки

Одноточечные измерительные ячейки разработаны для использования в платформенных весах с только одной весоизмерительной ячейкой. Они также могут использоваться в небольших конвейерных весах.

Имеются измерительные ячейки для разных размеров платформ и классов нагрузок.

Консольные измерительные ячейки, работающие на изгиб

Консольные измерительные ячейки, работающие на изгиб

Работающие на изгиб консольные ячейки в основном используются в небольших контейнерных и платформенных весах. Наши измерительные ячейки могут применяться для коммерческих операций с классом C3 в соответствии с OIML R60. Они изготовлены из нержавеющей стали и имеют степень защиты IP68.

Консольные весоизмерительные ячейки с поперечной нагрузкой

Консольные весоизмерительные ячейки с поперечной нагрузкой

Консольные измерительные ячейки с поперечной нагрузкой главным образом используются для платформенных и бункерных весов. Наши ячейки с поперечной нагрузкой SIWAREX WL230 SB-S SA могут применяться для коммерческих операций с классом C3 и имеют номинальную нагрузку от 500 кг до 5 тонн. Они изготовлены из нержавеющей стали и имеют степень защиты IP68. Ячейки SIWAREX WL230 SB-S CA могут применяться для коммерческих операций с классом C3, C4, C5 и имеют номинальную нагрузку от 100 кг до 10 тонн. Они изготовлены из порытой никелем стали и имеют степень защиты IP67.

Двойные консольные измерительные ячейки с поперечной нагрузкой

Двойные консольные измерительные ячейки с поперечной нагрузкой

Двойные консольные измерительные ячейки с поперечной нагрузкой подходят для больших платформенных и бункерных весов. В комбинации со специальным автомобильным монтажным устройством эти весоизмерительные ячейки оптимально подходят для установки весов на автомобиле. Ячейки SIWAREX WL290 DB-S CA имеют класс точности C3 согласно OIML R60. Диапазон номинальных нагрузок от 13.6 до 34 тонн. Они изготовлены из порытой никелем стали и имеют степень защиты IP67.

S-образные весоизмерительные ячейки

S-образные весоизмерительные ячейки

Эта весоизмерительная ячейка подходит для подвешиваемых мягких контейнеров, например мешков типа Big Bag. Весоизмерительная ячейка изготовлена из нержавеющей стали и герметизирована. Поэтому она имеет степень защиты IP67. Ячейки SIWAREX WL250 могут применяться для коммерческих операций с классом C3 и имеют номинальную нагрузку от 50 кг до 10 тонн.

Компрессионные весоизмерительные ячейки

Компрессионные весоизмерительные ячейки

Компрессионные весоизмерительные ячейки Siemens с номинальными нагрузками от 500 кг до 500 тонн имеют широкий диапазон различных применений. Практически все из них сертифицированы для коммерческих операций, обычно с классом C3 согласно OIML R60. В основном компрессионные весоизмерительные ячейки имеют степень защиты IP68. Ячейки SIWAREX WL270 K-S CA имеют опции высокотемпературного применения и конструкции с двойным мостиком.

Весоизмерительная ячейка с кольцевой пружиной

Весоизмерительная ячейка с кольцевой пружиной

Весоизмерительная ячейка с кольцевой пружиной в основном используются в контейнерных, конвейерных и платформенных весах.

Благодаря высокой разрешающей способности эта весоизмерительная ячейка может также быть использована для операций дозирования или для коммерческих операций. Ячейка SIWAREX WL280 RN-S SA соответствует требованиями класса C3 в соответствии с OIML R60 и изготавливается для номинальных нагрузок от 60 кг до 60 тонн.

Весоизмерительная ячейка выполнена из нержавеющей стали и соответствует требованиям для степеней защиты IP66 и IP68.

Аксессуары для весоизмерительных ячеек

Аксессуары для весоизмерительных ячеек

Для случаев подключения более одной весоизмерительной ячейки мы предлагаем соединительные коробки из нержавеющей стали или алюминия. В дополнение Вы можете увеличить длину соединительных кабелей, используя нашу коробку удлинения SIWAREX EB.

Информация о продукте

Широкий выбор, простой монтаж – наши весоизмерительные ячейки подойдут для любых задач

Наши весоизмерительные ячейки перекрывают широкий диапазон номинальных нагрузок, от 3 килограмм до 500 тонн. Стандартно каждая ячейка соответствует требованиям для класса точности C3 согласно OIML R60. Дополнительно мы предлагаем Вам ряд монтажных устройств и аксессуаров для наших весоизмерительных ячеек.

Сделаны для любой задачи взвешивания

Разнообразие модулей и их характеристики делают весоизмерительные ячейки SIWAREX подходящими практически для любых промышленных задач взвешивания, таких как контейнерные и бункерные весы, платформенные весы, автомобильные весы, гибридные весы и т.д.

Откройте для себя мир взвешивания с Siemens

Загрузить брошюру

Реализованные проекты

Реализованные проекты

Мнение заказчиков о весоизмерительном оборудовании Siemens
Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте.

Каталог сервисных услуг

Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, вы можете ожидать высокий уровень надежности и благополучное цифровое будущее для вашей компании.

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Контакты

Мы можем вам помочь?

Если вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

Ваша связь с Siemens

Партнеры по регионам