Весы для дозирования, наполнения и упаковки

Взвешивание для любого типа операций дозирования. В зависимости от типа и количества взвешиваемых материалов требуются различные системы дозирования и, соответственно, используются различные технологические процессы взвешивания. При этом требуется высокая точность и скорость измерения. 
Безупречная конфигурация с помощью интеллектуальных конфигураторов и мастеров выбора

Инструмент TIA-Selection

Механизмы для заполнения емкостей и мешков, соответствующие требованиям OIML

Большое разрешение и высокая точность для задач с самыми высокими требованиями

Процесс наполнения тары твердыми и жидкими материалами, например – цементом, должен выполняться быстро и точно.

Большое разрешение, высокая точность и быстрое переключение сигналов управления дозой позволяет весоизмерительным модулям FTA и WP251 удовлетворять самым высоким требованиям.

Более того, беспрепятственная интеграция в среду автоматизации SIMATIC предлагает дополнительные преимущества, такие как простое масштабирование.

Высокая надежность для сложных процессов дозирования

Прецизионное дозирование компонентов

Получение высококачественной продукции зависит от прецизионного дозирования компонентов. Высокое качество измерительного оборудования гарантирует прецизионное дозирование. Линейка высокоточных и надежных весоизмерительных ячеек от компании Siemens соответствует этим требованиям.
Функциональность измерительных ячеек и электронных модулей SIWAREX позволяет Вам достичь исключительно хороших результатов дозирования, особенно в случаях, когда точное дозирование одного или нескольких компонентов является обязательным требованием.
Электронные весоизмерительные модули SIWAREX FTA и WP251 разработаны специально для задач дозирования. Они предоставляют согласованные функции и программное обеспечение для управления большими и малыми потоками материалов, операциями по дозированию при заполнении или разгрузке. Благодаря широким возможностям масштабирования модулей SIWAREX, а также их интеграции в системы SIMATIC, можно легко выполнить автоматизацию одиночной или нескольких дозирующих установок при помощи одной станции автоматизации SIMATIC.

Контакты

Мы можем вам помочь?

Если вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

Ваша связь с Siemens

Партнеры по регионам

Вас также могут заинтересовать такие темы: