Контроллеры SIMATIC – разумный выбор для решения Ваших задач по автоматизации

Siemens предлагает соответствующий контроллер для широкого спектра требований в автоматизации. Линейка контроллеров SIMATIC включает базовые, высокотехнологичные, для распределенных систем и программные контроллеры, которые предлагают впечатляющую модульную расширяемость и комбинацию различных функций. Техническая разработка в Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) обеспечивает оптимальные решения для любой прикладной задачи в области автоматизации.

TIA Portal повышает эффективность Вашей работы. Оставайтесь в курсе, оформив подписку на нашу рассылку.

Подписаться на рассылку TIA Portal

Базовые контроллеры

Базовые контроллеры – будьте гибкими благодаря сетевым возможностям

Базовые контроллеры ― это грамотный выбор для компактных решений автоматизации с встроенной поддержкой коммуникационных и технологических функций. Они имеют модификации как для систем автоматизации стандартного назначения, так и для систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности.

Высокотехнологичные контроллеры

Высокотехнологичные контроллеры – повышение производительности с предельной мощностью

Высокотехнологичные контроллеры автоматизируют не только производственные предприятия, но и механизмы, требующие максимальной производительности, гибкости и сетевых возможностей. SIMATIC S7-1500 является контроллером последнего поколения и, следовательно, наиболее перспективным контроллером с оптимальной производительностью.

Контроллеры для распределенной системы

Контроллеры для распределенной системы – экономия пространства с наименьшим габаритом

Распределенные контроллеры применяются для машин с распределенной архитектурой и для ряда машины в условиях ограниченного пространства. Они сочетают в себе преимущества SIMATIC S7-1500 с дизайном SIMATIC ET 200SP. В случае с SIMATIC ET 200pro, модуль центрального процессора с функционалом S7-1500 доступен как модульное компактное решение для жестких условий окружающей среды в непосредственной близости к машинам. 

Программные контроллеры (Software Controllers)

Программные контроллеры – будь открытым и независимым

Программные контроллеры используются везде, где требуется максимальная точность и скорость, а также автоматизация на базе ПК. Контроллеры на базе ПК работают независимо от операционной системы. 

Обзор системы

Сравнительная характеристика контроллеров SIMATIC

Каждая машина или предприятие отличаются с точки зрения требований к производительности и сложности системы. Имея широкую номенклатуру контроллеров SIMATIC, Siemens предлагает идеальное решение управления для любой прикладной задачи. 

SIMATIC S7-1200 базовый контроллер для небольших и средних задач, SIMATIC S7-1500 высокотехнологичный контроллер для задач среднего и высоко уровня сложности, SIMATIC ET 200 распределенный контроллер для распределенных систем, и SIMATIC S7-1500 программный контроллер для реализации задач, с использованием ПК. Для реализации отказоустойчивых приложений, все контроллеры доступны в отказоустойчивом исполнении.

Портфолио контроллеров SIMATIC

Интегрированные функции во всех контроллерах SIMATIC

В дополнение к модульной расширяемости, каждый контроллер предлагает комплексные системные функции, такие как эффективная техническая разработка, высокая производительность, инновационный дизайн, надежная диагностика, комплексное обеспечение безопасности, интегрированные технологии и комплексная безопасность. Это позволяет большую гибкость в разработке или адаптации решений по автоматизации, без необходимости постоянно накапливать больше знаний и опыта.

Контроллеры SIMATIC – интеллектуальное решение для Ваших систем автоматизации

Скачать брошюру

Поддержка и сервисы

Дополнительная информация

Здесь Вы сможете быстро и легко найти поддержку, а также более подробную информацию об услугах и обучении.

Услуги для промышленности

Инновационные сервисы для  будущего цифровой промышленности

Услуги для промышленности

Курсы обучения SIMATIC S7 на базе SIMATIC S7-1500 в TIA Portal

SITRAIN – обучение для промышленности

TIA-SYSUP (Курс миграции)

Новости и события

Будьте в курсе

Новости и события по портфолио контроллеров SIMATIC

Следите за нами

Больше полезной информации о контроллерах SIMATIC Вы найдете в журнале Siemens.

Журнал

Промышленная эффективность

Информационная рассылка TIA Portal

TIA портал повышает эффективность технической разработки. Зарегистрируйтесь сейчас и узнайте, как Вы можете улучшить Ваш успех в технической разработке

Хотите быть в курсе всех обновлений на TIA Portal?

Подписаться на рассылку