Энергоэффективность зданий: баланс максимального комфорта, высокой эксплуатационной продуктивности и экологической устойчивости
Здания потребляют 40% мировой первичной энергии, и, согласно прогнозам, данные показатели будут устойчиво расти. Растущая нехватка ресурсов и растущие эксплуатационные расходы, а также различные требования пользователей – это лишь некоторые из вызовов, которые необходимо преодолеть для создания энергоэффективных и экологически устойчивых объектов инфраструктуры.Благодаря нашим инновационным системам, устройствам и технологиям мы помогаем создавать идеальные пространства для жизни с высоким уровнем энергоэффективности без ущерба для комфорта. Вы получаете максимальную выгоду благодаря значительному сокращению эксплуатационных расходов, что позволит высвободить ресурсы для инвестирования в инфраструктуру интеллектуальных зданий, одновременно повышая их самодостаточность за счёт локальной генерации и хранения энергии.
Для достижения максимальной эффективности работы здания необходимо внедрение системы автоматизации и управления (BACS). Система превращает Ваше здание в идеальное пространство для жизни с оптимальным уровнем потребления энергии и выбросами CO2 в атмосферу. Система обеспечивает максимально комфортные условия, что способствует повышению производительности труда. Благодаря короткому сроку окупаемости система автоматизации и управления зданиями является оптимальным решением для повышения энергоэффективности Вашего объекта инфраструктуры.
Энергоэффективная автоматизация зданий
Наши системы автоматизации и управления зданием (BACS) построены на открытых стандартах коммуникации и соответствуют самым высоким стандартам в сфере энергоэффективности. Системы разработаны с возможностью интеграции для минимизации затрат на установку и эксплуатацию, а также обеспечения высокого уровня безопасности и защиты от сбоев.Вы можете сертифицировать свою систему автоматизации и управления зданием, чтобы, внести свой вклад в повышение энергоэффективности, используя сертификат eu.bac. Процедура и методология сертификата основаны на европейских стандартах (EN 15232-1: 2017). Первоначальные и периодические проверки будут выполняться аудиторами, аккредитованными организацией eu.bac, с использованием стандартизированного целостного процесса. Это гарантирует, что Ваша BACS работает правильно и в соответствии с самыми высокими стандартами. Вы можете использовать наш опыт для сертификации Вашей системы автоматизации зданий и полагаться на нашу сертифицированную продукцию. Наши устройства имеют сертификационный знак eu.bac, указывающий на то, что они соответствуют уровням энергоэффективности и высокого качества.
Раскройте максимальный потенциал Вашего здания в области энергосбережения
Энергоэффективность начинается уже на стадии проектирования здания. Точность спецификаций в комбинации с официально сертифицированными устройствами и системами обеспечивают эффективную работу и высокое качество.Инструменты для обеспечения энергоэффективности
Чтобы раскрыть полный потенциал энергосбережения Ваших зданий, мы, в Siemens, применяем комплексный подход, основанный на глубоком анализе и надежных оценках энергосбережения. Этот многоуровневый подход к проектированию поддерживается инструментами, которые опираются друг на друга.
На этапе предпроектного и проектного планирования, а также во время объявления тендеров, Инструмент для расчета энергоэффективности (EEC) закладывает основу для обоснованных решений с углубленным анализом энергии и потенциала экономии C02. Во время эксплуатации и возможной модернизации этот инструмент дает ценную информацию для эффективного и точного проектирования.
EPC Tool – программный инструмент классификации энергетических характеристик
Инструмент позволяет проводить быстрый анализ технических возможностей системы автоматизации и управления зданием (BACS), инженерной инфраструктуры здания (ОВК, освещения, затенения), оценивать потенциал энергосбережения и срок окупаемости. Он определяет класс энергетических характеристик BACS в соответствии со стандартом EN 15232-1:2017.
Основные функции:
- Отнесение BACS к соответствующему классу энергоэффективности: от A до D, в соответствии с внесёнными в него данными о текущем её состоянии;
- Определение нового уровня BACS после модернизации и отнесение её к соответствующему классу энергоэффективности: от A до D в соответствии с улучшенными функциями управления;
- Определение годового потенциала энергосбережения и экономии;
- Определение срока окупаемости;
- Быстрое предоставление заказчику соответствующей документации.
Соответствие требованиям стандарта: ISO 50001
ISO 50001 – международный стандарт для управления энергосистемами, который определяет требования для установки, внедрения, сопровождения и улучшения системы энергоменеджмента. ISO 50001 предлагает системный подход, который позволяет постоянно улучшать характеристики энергосистемы: энергоэффективность, энергобезопасность и энергопотребление.Энергоэффективность – Ваш новый стандарт
Важными преимуществами стандарта ISO 50001 являются систематическая оценка потоков энергии и энергопотребления, а также постоянное повышение энергоэффективности.
Siemens – Ваш надёжный партнёр на пути к устойчивой энергоэффективности
Решающее значение имеет обеспечение прозрачности существующих процессов с помощью мониторинга энергии и контроля энергопотребления. Эти идеи позволяют постоянно выявлять потенциалы энергосбережения, определять решения по оптимизации и реализовывать соответствующие меры.
Настройка и сертификация системы энергоменеджмента обеспечивают улучшенный энергетический баланс и положительное воздействие на окружающую среду. Наши эксперты помогут Вам на пути к повышению энергоэффективности, независимо от размера бизнеса и сегмента рынка. Благодаря разнообразию услуг, подтвержденных TüV Rheinland, Германия, в 2012 году в соответствии со стандартом ISO 50001, Siemens помогает Вам создать идеальное пространство для жизни. Сделайте Ваши энергетические данные прозрачными, повысьте осведомленность своих сотрудников в области энергосбережения и разработайте меры, направленные на повышение энергоэффективности в Вашей компании.