"Розумні" лікарні
Цифровізація позитивно впливає на зростання залученості пацієнтів до сфери охорони здоров'я. Яким чином інновації в галузі технологій для будівель можуть ще більше поліпшити якість обслуговування пацієнтів?
Середовище, що гарантує надійні результати
Лабораторія є найважливішим елементом у догляді за пацієнтами. Близько 70% рішень про лікування пацієнтів приймаються на основі результатів лабораторних досліджень. Тому дуже важливо, щоб лікарі і медперсонал могли розраховувати на своєчасні і точні лабораторні результати для призначення вірного лікування пацієнтів. Додаткових витрат, пов'язаних з неправильною діагностикою, можна і потрібно уникати. Зростає не тільки число досліджень, але і потреба в швидкому і якісному аналізі, що, в свою чергу, збільшує вартість і тимчасові обмеження для лабораторій. Енергоефективність і висока якість систем мають важливе значення, оскільки лабораторії споживають велику кількість енергії для експлуатації багатьох пристроїв, включаючи холодильники. Комплексні рішення щодо забезпечення безпеки необхідні для захисту дорогого високотехнологічного обладнання від крадіжки і забезпечення безпеки персоналу і зовнішнього світу, в тому числі від вірусів і перехресного зараження.Дотримання правил і приписів
Для швидкого і ефективного отримання надійних результатів в приміщенні необхідно створити оптимальні умови. Також для захисту персоналу, навколишнього середовища та забезпечення максимальної рентабельності операцій слід дотримуватися суворих норм. Для цього необхідно, щоб Системи ОВК були оптимально адаптовані до конкретних потреб об'єкта.Сертифіковані валідаційні рішення мають вирішальне значення для лабораторій, так як вони можуть відповідати нормативним вимогам і надавати повну документацію в будь-який час про умови навколишнього середовища, в яких зберігаються аналізи, зразки крові та інші матеріали. Платформа управління Desigo CC надає сертифіковані функції перевірки, інтегровані в єдину систему управління будівлею. Персонал лабораторії отримує точний огляд всіх процесів в приміщенні і може працювати з максимальною ефективністю.
Відповідність найвищим стандартам
Рішення Green Lab пропонує повну, послідовну автоматизацію будівлі з функціями для роботи в лабораторії. Воно підвищує безпеку, надійність і комфорт в приміщенні, оптимізуючи при цьому його економічну ефективність. Точне управління потоком повітря, що підтримує необхідний тиск повітря в витяжних шафах і в приміщенні в цілому, є ключовим моментом. При відкритті витяжних шаф або дверей необхідно завжди підтримувати перепад тиску. Наше рішення Green Lab забезпечує високу енергоефективність.Інтелектуальні системи пожежної безпеки забезпечують оптимальний захист і мінімізують ризик дорогих помилкових спрацьовувань. А оскільки безпечна експлуатація починається біля входу в лабораторію, система контролю доступу гарантує, що тільки уповноважений персонал має доступ до приміщення і містяться в ньому речовин, забезпечуючи оптимальний захист персоналу і матеріалів в будь-який час. Окремі компоненти нашого рішення повною мірою розкривають свій потенціал при взаємодії один з одним і значно підвищують ефективність лабораторій, як сьогодні, так і в майбутньому. Завдяки нашим цифровим послугам ви завжди будете мати повний огляд всіх лабораторних даних. Результат: прозорість та аналізи, які перетворюють вашу лабораторію в ідеальне місце.