Датчики протока

Symaro предлагает все необходимое для обеспечения точных измерений расхода - от датчиков протока до реле протока и датчиков скорости. Все типы датчиков протока универсальны и доступны с сигналами 0 ... 10 В или 4 ... 20 мА.
Set this page to
Перейти на глобальный сайт
Перейти на сайт «Сименс» в своем регионе
Symaro предлагает все необходимое для обеспечения точных измерений расхода - от датчиков протока до реле протока и датчиков скорости. Все типы датчиков протока универсальны и доступны с сигналами 0 ... 10 В или 4 ... 20 мА.
Похоже, вы используете браузер, который не поддерживается. Обратите внимание: это может повлиять на отображение сайта и его юзабилити. Мы рекомендуем скачать последнюю версию браузера или установить другой.