Комнатные термостаты

Комнатные термостаты

Siemens имеет широкий ассортимент термостатов, начиная от простых электромеханических и цифровых комнатных термостатов для простых функций управления микроклиматом в помещениях, до термостатов с коммуникацией KNX для интеграции в системы автоматизации зданий. Наше портфолио охватывает широкий спектр сфер применения, а также специализированные приложения для различных типов зданий. Продукция Siemens соответствует требованиям самых жестких международных стандартов энергосбережения, таких как EN15232 и eu.bac класса A или AA. Кроме того, Siemens, как глобальная инновационная компания, определяет будущие тенденции рынка термостатов: например, контроль качества воздуха в помещениях для поддержания комфортных условий, а также коммуникацию для подключения термостатов к облачным технологиям для инновационного управления зданиями и удалённого обслуживания.

Вы хотите узнать больше?

Скачайте брошюру

Интеллектуальные термостаты

Интеллектуальные термостаты

Интеллектуальные термостаты

Наше портфолио было дополнено интеллектуальным термостатом для систем отопления. Данное устройство со встроенными датчиками контролирует температуру и влажность, а также качество воздуха в помещении. Интеллектуальным термостатом можно удалённо управлять из любого места в любое время с помощью специального приложения.

Термостаты без коммуникации

Термостаты без коммуникации

Приложения для жилых и коммерческих зданий

Особое внимание уделяется быстроте монтажа, интуитивно понятному интерфейсу и точности управления.

Термостаты без коммуникации охватывают все области применения ОВК в помещениях:

  • Нагрев и / или охлаждение
  • Фанкойлы
  • Переменный расход воздуха
Комнатные термостаты с коммуникацией

Комнатные термостаты с коммуникацией

Энергоэффективная комнатная автоматика

Комнатные термостаты с коммуникацией KNX обеспечивают мощную, но вместе с тем экономически эффективную автоматизацию помещений.

Данные термостаты всё чаще предлагаются для автоматизации помещений в проектах с контроллерами Siemens серии Desigo.

Возможность интеграции в системы управления зданием, Desigo CC, Desigo Control Point или Synco IC обеспечивает удалённую эксплуатацию и обслуживание.

  • Нагрев и / или охлаждение
  • Охлаждающие / теплые потолки
  • Фанкойлы с KNX
  • Фанкойлы с Modbus
  • Переменный расход воздуха
Капиллярные и накладные термостаты

Капиллярные и накладные термостаты

Погружной и настенный монтаж

Наше универсальное портфолио также включает капиллярные и накладные термостаты.

Ассортимент включает продукты для погружного и настенного монтажа.

  • Температура
  • Термостаты защиты от замерзания
  • Комнатная температура

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если у Вас есть вопросы, комментарии или отзывы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы готовы помочь!

Смотрите также