Приводы воздушных заслонок

OpenAir говорит с Вами на одном языке
OpenAir™ – это полный ассортимент приводов воздушных заслонок с широким диапазоном крутящих моментов, управляющих сигналов, коммуникационных интерфейсов и других опций, учитывающих Ваши требования. Надежные и эффективные приводы OpenAir оснащены двигателями с низким энергопотреблением и обеспечивают быстрое и точное регулирование. Как результат – высокая долговечность, значительное снижение энергопотребления, прочность при транспортировке, монтаже и работе.

Создание здорового климата в помещении
Мы проводим 90% нашей жизни в зданиях. Автоматизация зданий играет жизненно важную роль для:
- Обеспечение безопасности и здоровья
- Увеличение производительности
Широкий ассортимент продукции, соответствующий любым Вашим требованиям
Энергоэффективность, простота эксплуатации и надежность – основа всего модельного ряда приводов воздушных заслонок, от монтажа и быстрого ввода в эксплуатацию до эффективной и комфортной работы. Стандартные схемы подключения и самоцентрирующийся адаптер обеспечивают значительную экономию времени и затрат. Просто выберите один из четырех типоразмеров корпуса, сконструированных для самых сложных систем ОВК.Приводы воздушных заслонок OpenAir легко адаптируются к Вашим индивидуальным требованиям. Siemens предлагает долговечные приводы для любых сфер применения: комфортная вентиляция, переменный расход воздуха, противопожарные клапаны, железнодорожные вагоны и другие специальные области. Мы предлагаем широкий выбор крутящих моментов, сигналов управления и коммуникационных интерфейсов. Все устройства проходят испытания и отличаются прочным корпусом, обеспечивающим более 100 000 полных и 5 миллионов частичных циклов открытия / закрытия. Монтаж выполняется просто и безошибочно благодаря наличию кабелей разных цветов с нумерацией, единой концепции монтажа изделия. Наконец, энергопотребление и комфорт значительно улучшаются благодаря эффективным высокоточным и бесшумным двигателям и быстроте обработки сигналов от систем управления зданием.