Приводы для клапанов огнезадерживающих и дымоудаления

Максимальная безопасность с OpenAir
Безопасность – действительно важно! Приводы для клапанов огнезадерживающих и дымоудаления OpenAir незаменимые устройства при возникновении пожаров. В чрезвычайной ситуации крайне важно, чтобы пути эвакуации и запасные выходы были свободны от дыма как можно дольше, даже если происходит отключение электроэнергии.
- 4, 9/7 и 18 Нм; 90 с; пружинный возврат 15 с; термический предохранитель с уставкой 72°C или 95°C
- Максимальная безопасность благодаря двум концевым выключателям для отслеживания положения заслонки
- Высокая надежность благодаря постоянному крутящему моменту на открытие и закрытие
- Гибкое применение благодаря термическому модулю для 2–х температур
- Быстрый, простой и безопасный монтаж благодаря самоцентрирующемуся переходнику вала