Продукты и системы для управления ОВК для OEM-партнёров

Производители комплектного оборудования (OEM)

Индивидуальные решения, разработанные в кооперации с нашими клиентами

Бизнес-модель компании Siemens ориентирована на требования наших клиентов: сотрудничество от идеи до её воплощения, что обеспечивает наше конкурентное преимущество. Кроме того, партнерство с другими компаниями позволяет Siemens внедрять технологические ноу-хау для разработки новых продуктов. Siemens Building Technologies предлагает индивидуальные концепции, продукты и системные решения для кондиционирования, охлаждения, отопительных котлов, горелок, централизованного теплоснабжения и альтернативных источников энергии. Специализируясь на электронике, механике и мехатронике, мы предоставляем решения "под ключ" для производителей комплектного оборудования: свободнопрограммируемые контроллеры, преобразователи частоты и самые современные коммуникационные технологии.

Индивидуальные решения для систем любой сложности

Отопление

Отопление

Отопление

Вы можете положиться на многолетний опыт и технологические разработки Siemens в сфере управления системами ОВК, которые можно расширить и настроить в соответствии с Вашими индивидуальными требованиями. На протяжении десятилетий мы сотрудничаем с производителями комплектного оборудования для разработки гибких решений для тепловых насосов, горелок, котлов и компонентов для систем отопления. Наше широкое портфолио продуктов является всеобъемлющим - от интеллектуальных контроллеров и блоков управления до приводов, клапанов, датчиков и детекторов. А в современном мире, где энергоэффективность и стандарты, предусматривающие низкий уровень выбросов, имеют первостепенное значение, наши решения помогут Вашим клиентам достичь устойчивого развития.

Охлаждение и вентиляция

Охлаждение и вентиляция

Охлаждение и вентиляция

Благодаря решениями для систем ОВК от Siemens Вы несомненно станете лидерами на рынке. Наше широкое портфолио охватывает инновационные системы управления, приводы клапанов и заслонок, клапаны и датчики. Climatix – это интеллектуальная система, которая позволяет OEM-производителям обеспечить надежное и гибкое управление своим оборудованием, где бы оно ни было установлено. Благодаря гибкости и масштабируемости, Climatix может применяться во всех сферах: от бытовой вентиляции до крупных промышленных чиллеров. Наши комбиклапаны объединяют функции регулирующего клапана, регулируемого ограничителя потока и автоматического регулятора давления в одном устройстве. Вы можете положиться на наши датчики для обеспечения здоровой и продуктивной среды в помещении.

Портфель продуктов

Благодаря Climatix IC и нашему успешному партнерству с Siemens, мы можем реализовывать комплексные проекты, соответствующие нашим индивидуальным требованиям.
Mattias Sjöberg, Генеральный директор – IV Produkt
Реализованные проекты

Реализованные проекты по всему миру

Успешно реализованные проекты с применением Climatix
Материалы для скачивания и поддержка

Узнать больше

Контакты: тел.: +380 (44) 392-2351, e-mail: bt.ua@siemens.com

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если у Вас есть вопросы, комментарии или отзывы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы готовы помочь!

Смотрите также