Приложение для приточно-вытяжных установок Climatix

Цифровые технологии – новое дыхание для увеличения потенциала Вашего бизнеса
Благодаря внедрению инновационных технологий Вы сможете повысить эффективность эксплуатации приточно-вытяжных установок, обеспечить высокую продуктивность и максимальную производительность. Анализируя задачи и проблемы конечного потребителя, мы адаптируем наши продукты, решения и инструменты для удовлетворения индивидуальных потребностей. Мы предоставляем OEM-производителям оборудования доступ к нашему широкому портфолио оригинальных комплектующих: от контроллеров, регулирующих клапанов и приводов воздушных заслонок до датчиков.
Сократите затраты и усилия на проектирование и производство
Экономия затрат на материалы и рабочую силу до 35% и 40% соответственно может быть достигнута благодаря более простой концепции подключения с помощью датчиков и приводов с коммуникацией Modbus. Для установки наших приводов Вам не потребуются дополнительные инструменты, все изделия поставляются с готовыми клеммами – всё это обеспечивает простоту и эффективность монтажа.Climatix C600
Контроллер Climatix C600 имеет высокую степень масштабируемости, а также возможности подключения для удаленного доступа через облачный сервис. Воспользуйтесь нашим 20-летним опытом и подберите предварительно протестированное приложение или запрограммируйте свое.
Climatix smartHMI
Climatix SmartHMI оснащён интуитивно понятным интерфейсом для каждого пользователя (монтажников, руководителей предприятий, специалистов по обслуживанию и т. д.), в зависимости от их индивидуальных требований. Основным преимуществом для OEM-производителей является единый технологический процесс, обеспечивающий значительное сокращение затрат и усилий на монтаж и эксплуатацию.