Внедряйте инновационные технологии с Climatix
Цифровизация оказывает огромное влияние на системы ОВК, способствуя внедрению инновационных технологий и повышению качества предоставляемых услуг. В свою очередь, также меняются требования и ожидания клиентов. До настоящего времени OEM-производители успешно адаптировали свои бизнес-модели и способы работы для соответствия данным требованиям. Однако это только начало. Очевидно, что строительная отрасль будет развиваться и изменяться вместе с разработкой инновационных технологий и решений. Сегодня, как никогда ранее, OEM-производители имеют уникальную возможность собирать и управлять большими объемами данных, генерируемыми их оборудованием, для возможности создания новых услуг. Siemens обеспечивает OEM-производителям комплексную поддержку для максимального соответствия требованиям современного мира благодаря решению Climatix Control.Решение для ОЕМ-производителей
Climatix – это комплексное решение, разработанное на основе многолетнего опыта Siemens в области управления процессами, в котором используются новейшие инновационные технологии, позволяющие осуществлять эффективное управление оборудованием для систем ОВК. Широкий ассортимент контроллеров обеспечивает OEM-производителям возможность подобрать решение Climatix, идеально подходящее под их проект. Контроллеры Climatix являются гибкими, интеллектуальными и максимально клиенториентированными. Они предназначены для удовлетворения всех потребностей и требований как OEM-производителей, так и их клиентов. Прежде всего, они соответствуют современным тенденциям и предоставляют широкие возможности в сфере услуг. Узнайте больше о нашем решении ClimatixClimatix IC и Climatix SmartHMI
Контроллерф Climatix – полностью интеллектуальные устройства. Все контроллеры могут легко подключаться к облачной платформе Climatix IC. Кроме того, наша цифровая концепция SmartHMI использует новейшие технологии для упрощения монтажа, ввода в эксплуатацию и обслуживания.
Climatix IC
Climatix IC – это открытое облачное решение Siemens для OEM-производителей, обеспечивающее значительное конкурентное преимущество, помогая им наилучшим образом анализировать и использовать полученные данные. Все контроллеры Climatix могут быть подключены к облачному сервису.
Решение Climatix SmartHMI
Решение Climatix SmartHMI обеспечивает OEM-производителям широкий выбор интерфейсов, соответствующих индивидуальным требованиям каждого пользователя. От телефонов, планшетов и компьютеров до встроенных HMI – все требования пользователей могут быть выполнены в одном технологическом процессе. Результат – высокая степень удовлетворенности клиентов без дополнительных затрат.