Приложения Climatix для чиллеров и тепловых насосов

Приложения Climatix для чиллеров и тепловых насосов

Широкий выбор решений для холодильных установок

Контроллеры Climatix предназначены для различных конфигураций чиллеров (CH) и тепловых насосов (HP). Проверенные стандартные приложения и библиотеки решений для установок ОВК минимизируют усилия OEM-производителей при разработке решений для чиллеров и тепловых насосов.

Ваши преимущества

Решения для чиллеров и тепловых насосов

Библиотека решений для чиллеров и тепловых насосов сочетает в себе преимущества свободно-программируемых контроллеров и стандартные конфигурируемые решения для оптимизации процессов разработки и программирования.

Эффективность благодаря библиотекам решений для чиллеров и тепловых насосов

Библиотека CH/HP является продуктом, который был разработан для оптимального соответствия требованиям OEM-производителей, работающих в области холодильной техники и кондиционирования воздуха. Она позволяет инженерам быстро и эффективно разрабатывать новые приложения, а если речь идет об изменении существующих приложений — делать это с минимальными усилиями. Библиотека CH/HP основана на четко определенной архитектуре программного обеспечения. Данная структура определяет дизайн приложения и может быть перенесена на любое другое приложение. Еще одна важная часть предложения Siemens — библиотека функций. Это расширенная коллекция функциональных блоков, которые можно применять непосредственно в своих программах. Помимо использования стандартных функций, таких как разморозка или компрессор, пользователь может модифицировать их в соответствии со своими потребностями или даже разрабатывать собственную логику. Библиотека CH/HP включает стандартный шаблон приложения, который можно использовать как отправную точку при написании программы для нового проекта. Такой шаблон можно использовать непосредственно для создания первого проекта или просто в качестве образца.

Дополнительные преимущества использования библиотеки для чиллеров и тепловых насосов

  • Концепция расширяемых библиотек: широкий спектр проверенных стандартных функций для быстрой разработки приложений.
  • Гибкие и расширяемые приложения: архитектура приложения может быть изменена и расширена в соответствии с требованиями заказчика; общая концепция при этом сохраняется.
  • Удобство использования: библиотека CH/HP содержит множество функций для упрощения разработки приложений, что сокращает программирование базовых операций.
  • Тренинг и документация: благодаря простоте работы с библиотеками инженерам нет необходимости проходить дополнительное обучение.
  • Сокращение сроков выхода на рынок: благодаря библиотеки CH/HP Вы значительно экономите время на разработку проекта. Она позволяет быстрее поставлять на рынок инновационные решения, а также вести большее количество проектов одновременно.
  • Прозрачность разработки: благодаря высокому уровню стандартизации, ресурсы для разработки проектов можно гибко планировать в зависимости от требований.
  • Экономия затрат: значительное сокращение сроков реализации всех этапов проекта (концептуальная разработка, внедрение, тестирование и подготовка документации) обеспечивает устойчивую экономию затрат в течение всего жизненного цикла проекта.
Узнать больше о контроллерах Climatix для чиллеров и тепловых насосов

Скачать брошюру (англ.язык)

Материалы для скачивания и поддержка

Узнать больше

Скачайте дополнительные материалы или свяжитесь с нашими экспертами, чтобы узнать больше о нашем широком портфолио продуктов.

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если у Вас есть вопросы, комментарии или отзывы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы готовы помочь!

Смотрите также