Автоматизация помещений в одном устройстве

Устройство, объединяющее в себе станцию комнатной автоматизации и VAV-контроллер для ОЕМ-производителей
Будущее систем автоматизации помещений за интегрированными, устойчивыми решениями, максимально адаптированными под индивидуальные требования заказчиков. В системы автоматизации помещений внедряются новые функциональные возможности для обеспечения максимально комфортных условий жизни и оптимизации энергопотребления в жилых домах. OEM-производители и конечные заказчики получают максимальную выгоду благодаря новой концепции Siemens, которая объединяет автоматизацию помещений и управление переменным объемом воздуха в одном VAV-боксе. Наша новая линейка продуктов для OEM-производителей объединяет функции управления воздушным потоком с мониторингом других параметров, таких как температура, качество воздуха в помещении, влажность, присутствие и наличие мелких частиц пыли. Это решение, специально разработанное для наших OEM-партнёров, позволяет производителям интегрировать системы непосредственно на заводе, чтобы сократить время установки и затраты для своих конечных заказчиков.
Преимущества для Вас и Ваших конечных заказчиков
Удовлетворение потребностей клиентов без каких-либо дополнительных затрат
Используя наше комбинированное устройство в своих установках, OEM-производители получают уникальную возможность максимально удовлетворить потребности своих клиентов. Высокоинтегрированное решение Siemens обеспечивает простоту процесса проектирования, что значительно экономит Ваши усилия и затраты. Мы разработали специальные OEM-инструменты для простоты интеграции приложений в процесс производства. Мы также гарантируем эффективную загрузку и калибровку для массового производства.Быстрота установки без необходимости дополнительного обучение персонала
Быстрая и простая установка системы является приоритетными параметрами для монтажников, поскольку это повышает их эффективность. Чтобы удовлетворить их потребности, мы используем концепцию plug-and-play, которая обеспечивает максимальную простоту монтажа. Мы также разрабатываем приложения для ввода в эксплуатацию, которые упрощают процесс и не требуют дополнительного обучения персонала.Простота установки благодаря решениям для автоматизации помещений с поддержкой технологии Plug-and-Play
В традиционном приложении монтажник должен подключить блок VAV к комнатному контроллеру. Наше устройство сочетает в себе стандартный привод с комнатным контроллером, что исключает необходимость выполнения электромонтажных работ между двумя продуктами.
Для дальнейшего уменьшения количества подсоединений и риска возникновения ошибок мы используем коммуникацию по шине между комнатными устройствами и датчиками и т. д., а также используем BACnet для связи с системой управления зданием. Контроллер является частью портфолио Siemens для автоматизации зданий и может быть легко интегрирован в сеть.
Ввод в эксплуатацию стал проще с приложением ABT Go
Процесс ввода в эксплуатацию становится проще, быстрее и эффективнее с приложением Siemens ABT Go. Его современный интерфейс направляет монтажников на всех этапах ввода в эксплуатацию и устранения неполадок, предоставляя полный обзор их задач. Монтажники могут создавать отчеты для своих клиентов и отправлять их по электронной почте. ABT Go предоставляется бесплатно и доступно для любого мобильного устройства. Монтажники могут подключить приложение к системам автоматизации помещений/VAV системам через порт USB или сеть.
Гибко адаптироваться к будущим изменениям в рамках установленного бюджета
Сегодня здания проектируются с гибкой планировкой, которую можно адаптировать к потребностям арендаторов. Например, текущий арендатор может использовать пространство как отдельную комнату, а завтрашний арендатор может захотеть иметь три отдельные комнаты. В данном случае просто необходимо переконфигурировать систему для автоматизации помещений/VAV систему – для этого Вам не требуется ни переподключение, ни перепроектирование. Решение plug-and-play также простое в обслуживании и, при необходимости, заменяет отдельные устройства.Идеальный баланс между оптимальным потреблением энергии и комфортом
Семейство комнатных контроллеров DXR с исполнительным механизмом в сочетании с нашей системой автоматизации помещений Desigo может легко удовлетворить любые требования конечных пользователей. Desigo использует ориентированный на пользователя подход к эксплуатации помещения и предлагает множество функциональных возможностей, ориентированных на потребности и пожелания пользователя.Автоматический выбор оптимального режима работы для большей энергоэффективности
Индивидуальная настройка климата в помещении
Наши комнатные контроллеры DXR, совместимые с целым рядом интуитивно понятных и удобных комнатных блоков, обеспечивают возможность индивидуальной настройки климата в помещении. Ассортимент включает в себя простые блоки с датчиком температуры и кнопкой присутствия вплоть до сложных блоков с сенсорным экраном, функциональностью Green Leaf и различными сценариями (например, встречи, презентации, перерыв, свободно/занято).