Централизованное теплоснабжение

Интеллектуальные технологии для централизованного теплоснабжения
Siemens предлагает проверенные расширяемые системы модульной конструкции, которые удовлетворяют практически любые требования заказчика, от простых систем управления солнечными установками до многофункциональных контроллеров для систем централизованного теплоснабжения. Наши технологии помогут Вам реализовать любые идеи.
Climatix – решения для централизованного теплоснабжения
Необходимость борьбы с изменением климата лежит в основе долгосрочных изменений в энергетическом секторе. Политические решения в пользу возобновляемой энергетики уже приняты, но на многие вопросы еще предстоит ответить на пути к их реализации. Уже сегодня поставщики тепловой энергии должны принимать инвестиционные решения основываясь на экономическую целесообразность и энергетические потребности в будущем. Проектирование сетей распределения и потребления, а также технологии интеллектуального управления – два ключевых фактора для преодоления вызовов, которые повлияют на нас в ближайшее время.Все говорят об Индустрии 4.0 и Интернете вещей. Здесь эти решения работают. Это выходит за рамки так называемого умного дома. Это умная сеть централизованного теплоснабжения.Нико Петрик, PEWO Energietechnik GmbH
Оптимальное решение для централизованного теплоснабжения с Climatix
Энергоэффективность
Оптимизация и управление энергопотреблением. Сетевые и интеллектуальные технологии – это ключ к быстрому и эффективному удовлетворению будущих требований благодаря свободно программируемым контроллерам для индивидуальных решений. Система удаленного доступа для ввода в эксплуатацию, мониторинга, технического обслуживания и оптимизации установок обеспечивает защиту инвестиций благодаря улучшенной доступности установок и оптимизации затрат. Коммуникационные возможности, ориентированные на будущие требования, управление спросом и автоматический обмен информацией для распределения энергии, оптимизация затрат на хранение тепла и охлаждения.
Новый способ мышления
Гибкие концепции, инновационные продукты, широкие функциональные возможности, универсальность – надежные инвестиции благодаря взаимной совместимости. Компания Siemens представила семейство контроллеров централизованного теплоснабжения Climatix DH, дополнив проверенное портфолио контроллеров серии RVD. Инновационные продукты соответствуют настоящим и будущим требованиям. Climatix DH позволяет Вам внедрять оптимальные решения с учётом будущих потребностей, реализованные в виде проверенных и кастомизированных решений.
Коммуникационные возможности
Индивидуальный, децентрализованный сбор данных на объекте для будущей оптимизации установки, оценки затрат на электроэнергию для планового обслуживания и выставления счетов. При разработке контроллеров особое внимание уделялось коммуникационным возможностям для обеспечения соответствия всем требованиям сети. Таким образом, информационные потребности клиентов, владельцев зданий и поставщиков теплоэнергии могут быть удовлетворены в любое время. Вы можете использовать коммуникационные сети компании-поставщика теплоэнергии или сети внешнего поставщика и одновременно интегрировать их в систему управления зданием. Контроллеры Climatix DH с их модульной конструкцией предлагают все варианты для будущего, даже если сегодня ещё нет потребности в коммуникации.
Модернизация
Модульный дизайн, возможность осуществления прямого и безопасного обновления с помощью дополнительных функциональных возможностей – от установки до обслуживания. Широкий выбор совместимых датчиков и поддерживаемых гидравлических схем делает контроллеры Climatix DH особенно подходящими для проектов по модернизации или для использования в существующих сетях. Это позволяет поставщикам теплоэнергии модернизировать существующие сети благодаря внедрению передовых технологий управления и коммуникации.
Комплексные решения
Комплексные решения – от датчиков до приводов. Только хорошо продуманные и проверенные решения могут обеспечить оптимальные результаты. Siemens предлагает полный ассортимент оптимизированных полевых устройств. Как ведущий поставщик клапанов и приводов, мы предлагаем простые в установке и надежные компоненты. Высокоточные характеристики клапанов поддерживают эффективность управления работой теплопункта.
Специально разработанные решения для повышения энергоэффективности
В соответствии с условиями договора с энергопоставляющей компанией, обратная температура, объемный расход или предельные нагрузки должны надежно храниться в контроллере. Кроме того, можно контролировать и регистрировать давление и температуру в системе. Это позволяет обеспечивать безопасную работу и обнаруживать отклонения на ранней стадии. Таким образом, можно предотвратить увеличение затрат для потребителей и нежелательное воздействие на сеть централизованного теплоснабжения. Такие функции для новых и строящихся зданий, как контролируемое затвердевание пола и ограниченное повышение температуры для предотвращения шума от растрескивания, поддерживают как поставщика тепловой энергии, так и пользователя, учитывая особые характеристики здания. При необходимости, можно заблокировать понижение ночной температуры, если ранее выбранная наружная температура воздуха уже достигла низкой отметки. Когда установка отключается на более длительные периоды времени, клапаны и насосы можно активировать на несколько минут для предотвращения заедания. При необходимости, давление в системе отопления может поддерживаться автоматически. Функция ECO может использоваться для сокращения циклов переключения. С помощью сигналов разблокировки и блокировки доступное количество энергии может быть оптимально распределено в сети. Сигналы тепловых запросов, предоставляемые потребителями, позволяют эффективно использовать тепловые ресурсы. Оптимальное управление запуском/остановкой установки обеспечивает нагрев в нужное время и своевременное снижение температуры. C помощью контроллера можно также учитывать внешние воздействия, такие как солнце и ветер. Это повышает комфорт в помещении и энергоэффективность. В тепловых сетях, работающих только зимой, нагрев воды для системы ГВС с помощью энергии солнца представляет эффективную альтернативу в летний период, снижая общие эксплуатационные расходы.