Вентиляция с рекуперацией тепла

Повысьте свою конкурентоспособность за счет сокращения затрат и повышения энергоэффективности.
Благодаря нашим решениям в области вентиляции с рекуперацией тепла Вы сможете повысить Ваше конкурентное преимущество. Вы значительно сократите расходы, обеспечивая при этом комфорт, возможность интеграции различных систем ОВК и энергоэффективность. В кооперации с нашими ОЕМ-партнёрами мы разрабатываем системы вентиляции на основе наших инновационных устройств и решений для дистанционного управления, которые значительно облегчают разработку, ввод в эксплуатацию и дальнейшее применение систем для конечного пользователя.
Контроллеры Climatix S300
Благодаря запатентованной схеме управления и мерам по предотвращению замораживания теплообменника, реализованных в контроллерах Climatix, Ваша вентиляционная установка с рекуперацией тепла может работать в самом высоком классе энергоэффективности – при этом, как правило, не требуется установка дополнительного датчика давления. Компактность конструкции снижает Ваши производственные затраты и обеспечивает дополнительные преимущества для Ваших клиентов.
Climatix IC
Climatix IC – это решение по удалённому доступу для мониторинга и диагностики для OEM-производителей оборудования, которое позволяет эффективно собирать и анализировать данные, полученные от оборудования, используя инновационные аналитические инструменты Интернета вещей (IoT). Climatix IC повышает ценность продукта на протяжении всего жизненного цикла, обеспечивая ускоренную разработку приложений для контроллеров, создание отчетов о производительности для конечных клиентов и удаленное обслуживание. Наша политика открытого облака и доступность отраслевого стандарта RESTful API делают возможной интеграцию ваших собственных приложений в облако. Данные, хранящиеся в облаке, также можно экспортировать в другие бизнес-процессы или системы. Данные, которые надежно хранятся, служат основой для сервисов прогнозного обслуживания.