Противопожарная безопасность

Противопожарная безопасность

Создание идеальных пространств для жизни с комплексной противопожарной системой безопасности

Противопожарная безопасность включает в себя множество аспектов: от обнаружения возгорания, оповещения и эвакуации, пожаротушения до систем мониторинга и управления зданием. Только точная координация всех этих систем между собой и с учетом Ваших индивидуальных требований может обеспечить максимальную защиту Вашим сотрудникам, гостям и имуществу. Мы предлагаем все необходимые продукты, системы и решения для обеспечения непрерывности Вашего бизнеса.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше

Контакты

Системы противопожарной безопасности

Системы противопожарной безопасности

Каждый элемент защиты в одной системе

Инновационные системы противопожарной безопасности, соответствуют любым Вашим требованиям. Мы предлагаем различные варианты систем противопожарной безопасности: от маленьких до крупных, от простых до комплексных, c легким расширением и с возможностью усовершенствования систем.

Системы противопожарной безопасности Siemens обеспечивают непревзойденную точность и простоту использования для службы эксплуатации, инсталляторов и пожарных бригад. При первых признаках опасности наши надежные системы противопожарной безопасности активируют скоординированные системы оповещения и пожаротушения.

Все наши системы соответствуют самым высоким стандартам безопасности (EN, UL и GB) для обеспечения надежности и удобства монтажа и гарантированного качества продукции. Cerberus – система противопожарной безопасности, которая устанавливается и поддерживается в тесном сотрудничестве с нашими авторизированными партнёрами со статусом Solution Partner.

Системы противопожарной сигнализации

Системы противопожарной сигнализации

Оперативное обнаружение возгорание повышает эффективность борьбы с ним

Наше высокотехнологичное портфолио систем противопожарной сигнализации включает:

  • Мощные и простые в управлении центральные станции противопожарной сигнализации
  • Компактные центральные станции противопожарной сигнализации и управления пожаротушением
  • Пожарные извещатели с технологией защиты от "ложных" тревог
  • Широкий выбор периферийных устройств
  • Надежные извещатели для специальных применений
Системы оповещения и управления эвакуацией

Системы оповещения и управления эвакуацией

Защитить от огня – значит своевременно увести людей в безопасное место

Наше портфолио систем оповещения и управления эвакуацией включает:

  • Системы голосового оповещения: модульные и масштабируемые, доступные в разном исполнении
  • Широкий спектр устройств индикации и оповещения
Пожаротушение

Пожаротушение

Защищая самое важное! Системы пожаротушения для защиты людей и имущества

Наше портфолио систем для защиты помещений и объектов включают решения с инертным газом или химическими огнетушащими веществами, комбинированные с тушащим газом и водой, а также системы тонкораспыленной воды.

Мониторинг и управление

Мониторинг и управление

Мониторинг и управление Вашим зданием – это мониторинг и управление комплексом противопожарной безопасности Вашего здания.

Потенциально опасные ситуации, которые ставят под угрозу сохранность имущества и безопасное ведение производственной деятельности, вызывают необходимость использования систем мониторинга и управления системами безопасности, которые повышают уровень защиты. Именно поэтому пожарная и охранная безопасность стали приоритетными задачами как в производстве, так и в повседневной жизни, привлекая за последние несколько лет всё больше инвестиций. Сегодня предприятия и административные здания обычно имеют более одной системы безопасности. Высокоэффективные системы мониторинга и управления предлагают решения, которые объединяют всё в единую систему.

Облачные решения

Облачные решения

Сбор и доступ к большому количеству данных здания – лучший способ для контроля нескольких объектов одновременно

Наше портфолио приложений Cerberus на основе облачных решений выводит системы противопожарной безопасности на новый уровень – уровень цифровизации. Ознакомьтесь с нашими приложениями, которые обеспечивают цифровизацию систем противопожарной защиты.

Применение

Применение

Ваш гид по требованиям противопожарной безопасности

Риски возникновения пожара во многом зависят от сферы применения здания и могут значительно отличаться в разных помещениях. Мы предлагаем решения, соответствующие требованиям защиты любых помещений, встречающихся в промышленных или административных зданиях. Ознакомьтесь с нашими конкретными рекомендациями по проектированию систем противопожарной безопасности.

Основные преимущества

Инновационные технологии, которые обеспечивают Вам лидерство на рынке

Предприятия и здания становятся все более сложными и, следовательно, требуют более комплексных подходов к обеспечению противопожарной безопасности. Вы можете доверять нашему инновационному портфолио, чтобы всегда быть в курсе последних технологических разработок. Мы гарантируем наилучшую защиту с использованием всех современных возможностей – не только сегодня, но и в будущем.

Модернизация

В сегодняшнем корпоративном мире обеспечение безопасности жизни и непрерывности бизнеса столь же важно, как и способность быстро и гибко реагировать на изменяющиеся требования рынка, потребности клиентов и возникающие риски. Способность мыслить на опережение особенно важна для пожарной безопасности. Новые бизнес-процессы, снижение производительности или увеличение эксплуатационных расходов из-за повышенных требований к обслуживанию или ложных тревог требуют принятия более современных мер по безопасности. Благодаря современным системам обнаружения возгорания, оповещения,  систем эвакуации и пожаротушения, мониторинга и управления зданием из нашего комплексного портфолио мы можем предоставить индивидуальные решения для модернизации и расширения вашей системы в соответствии с современными и будущими стандартами.

> Узнать больше

"Тихое" пожаротушение Sinorix Silent

Данные  - это сердце современного общества. Жизнеспособность малых и крупных предприятий сейчас настолько сильно зависит от электронных данных, что их потеря является, возможно, одним из самых больших рисков для непрерывности бизнеса и даже для выживания целых компаний. У Вас установлены подходящие системы противопожарной защиты, чтобы сохранить Ваши данные в безопасности? В случае возникновения пожара важно не только быстро и эффективно реагировать, но и минимизировать любой ущерб дорогостоящему и чувствительному электронному оборудованию. Наша технология пожаротушения Sinorix Silent специально разработана для обеспечения безопасности современных систем хранения данных и обеспечения непрерывности бизнеса даже в случае пожара.

> Узнать больше

Пожарная безопасность в фокусе рынка

В соответствии со специфическими требованиям рынка

Первостепенные задачи противопожарной безопасности в разных сферах могут значительно отличаться: например, для центров обработки данных основной задачей является сохранение серверного оборудования, а для музеев - сохранение экспонатов и архитектуры. Мы разработали специальные решения, которые идеально удовлетворяют потребностям различных рынков в соответствии с их рисками и характером возгораний.
Реализованные проекты

#СоздаваяИдеальноеПространство по всему миру

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если у Вас есть вопросы, комментарии или отзывы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы готовы помочь!

Смотрите также