Cerberus Portal

Cerberus Portal

Ваш надёжный партнёр для перехода к цифровым технологиям
Хотите узнать больше? Наши специалисты готовы предоставить Вам исчерпывающие ответы

e-mail

Ваши преимущества

Повысьте эффективность. Экономьте время и командировочные расходы

Cerberus Portal – это безопасный облачный веб-портал благодаря которому Вы сможете сделать следующий шаг на рынке цифровых услуг. Удалённый доступ к объектам Ваших клиентов позволяет значительно сократить расходы и время, так как Вы сможете контролировать все системы из одного места.
Что это?

Безопасность. Эффективность. Простота эксплуатации.

Благодаря порталу Cerberus все системы противопожарной защиты Ваших заказчиков управляются дистанционно, Вам не нужно никуда ехать: просто выберете нужный объект на панели управления, чтобы увидеть его статус и получить нужную информацию. Подключение к сети происходит через зашифрованное соединение, что обеспечивает сохранность Ваших данных.

Подключение 24/7

Шлюз Cerberus Connect X300 обеспечивает безопасное получения данных с Ваших объектов. Воспользуйтесь преимуществами простоты монтажа и ввода в эксплуатацию, а также получения доступа ко всем подключенным объектам в любом месте и в любое время.

  

Панель для управления несколькими объектами

Контроль всех подключённых объектов в режиме реального времени. Определённый цветовой код отображает состояние объекта, Вы можете быстро и эффективно предотвращать возникновение проблем в работе систем.

  

Мониторинг в режиме реального времени

Благодаря удалённому доступу к Вашему объекту, Вы сможете получить все необходимые данные для проведения планового технического обслуживания заранее и подготовить подходящие инструменты и оборудование. Экономьте время благодаря цифровым технологиям.

  

Разработан для простоты эксплуатации

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, мгновенное отображение обновлений – подключитесь к порталу Cerberus, чтобы иметь постоянный доступ к объектам Ваших заказчиков.

    

  

Что дальше?

Подключение систем противопожарной безопасности

Как подключить Ваши объекты?

Шлюз Connect X300 – это быстрое и простое решение для подключения существующих клиентских проектов к облаку и для интеграции в Cerberus Portal. Он предоставляет доступ на чтение и запись ко всем подключенным устройствам, а также поддерживает многие протоколы, а, следовательно, и связь с различными системами. Он легко устанавливается и вводится в эксплуатацию без необходимости обновления IT-инфраструктуры.

Cerberus PRO – защищая то, что имеет для Вас наибольшую ценность

Cerberus Portal является продолжением нашей линейки Cerberus. Когда Вы защищаете то, что имеет для Вас наибольшую ценность, большое значение имеет то, как Вы это делаете. Для обеспечения пожарной безопасности Cerberus PRO предлагает единое интегрированное решение, которое учитывает каждый элемент защиты.

Контакты

Хотите подключиться к Cerberus Portal?

Свяжитесь с нашими техническими специалистами, чтобы получить дополнительную информации о том, как Вы можете зарегистрироваться и перевести свои услуги в цифровой формат.