Повышение эффективности, экономия времени и транспортных расходов
Cerberus Portal – это защищенный облачный веб-портал, который позволяет поставщикам совершить следующий шаг на встречу цифровых услуг. Обладая информацией о том, что происходит на объектах Ваших клиентов удаленно, Вы экономите расходы, не тратите время на логистику. Повышайте эффективность обслуживания, получив возможность обладать полной картиной происходящего, благодаря облачному веб-порталу.
Благодаря Cerberus Portal у меня есть простой и легкий доступ к системам пожарной защиты моих заказчиков. Я эффективно использую свои ресурсы.Генеральный директор обслуживающей компании
Безопасно. Эффективно. Просто.
Благодаря Cerberus Portal системы пожарной защиты будут находится у Вас под контролем. Вам не нужно никуда ехать, а достаточно нажать на панели на интересующий Вас объект, чтобы увидеть его статус и получить более подробную информацию о нем. Подключение к сети происходит через зашифрованное соединение, обеспечивая сохранность данных.Подключение 24/7
Безопасное получение данных о проектах с помощью шлюза Cerberus Connect X300. Простой монтаж и ввод в эксплуатацию. Предоставление доступа ко всем подключенным проектам в любом месте и в любое время.
Панель для отображения нескольких проектов
Обзор подключенных проектов в реальном времени. С четким цветовым кодом, который предоставляет Вам информацию об их состоянии. Будьте в курсе о возможных проблемах Ваших клиентов прежде, чем они возникнут, и реагируйте быстро и эффективно.
Простое использование
Простой пользовательский интерфейс, помогающий сосредоточиться на том, что действительно важно. Регулярно выходят новые версии и обновления для обеспечения безопасности. Зарегистрируйтесь и используйте его на любом устройстве!
Мониторинг в режиме реального времени
Создаете план поездки по объектам заказчика для технического обслуживания? Проверьте заранее положение дел на объекте и получите подробную информацию о всех неисправностях. Хорошо подготовьтесь к поездке, запаситесь необходимыми инструментами и оборудованием. Отказывайтесь от поездок, переведя свои услуги в цифровой формат.
Как подключить свои проекты?
Connect X300 – это быстрое и простое решение для подключения существующих клиентских проектов к облаку и для интеграции в Cerberus Portal. Он предоставляет доступ на чтение и запись ко всем подключенным устройствам. Также он поддерживает многие протоколы, а, следовательно, и связь с различными системами. Он легко устанавливается и вводится в эксплуатацию без изменения в ИТ-инфраструктуре. Все данные шифруются, а интегрированный брандмауэр может быть настроен под требования проекта.