Sinorix Compact

Sinorix Compact – це готова пожежна система, розрахована на приміщення площею від 33 до 90 м3 (Sinorix Compact 67L) і від 80 до 144 м3 (Sinorix Compact 120L). Система призначена для управління всіма процесами виявлення і гасіння і може використовуватися як автономна система або як частина системи пожежного захисту будівлі. Sinorix Compact містить в одному корпусі панель управління пожежогасінням XC1003-A, аспіраційний димовий сповіщувач Сіменс FDA221 і насадок Sinorix Silent Nozzle або стандартні насадки. Сповіщувач може бути розширений за допомогою точкових пожежних детекторів. Якщо в приміщеннях є фальшпідлога, то всередині корпусу може бути встановлено відповідне додаткове обладнання. Дана опція замовляється окремо. Висока ефективність системи Sinorix Compact дозволяє використовувати невелику концентрацію вогнегасної речовини. Novec 1230 пропонує найнижчу концентрацію вогнегасної речовини з усіх дозволених на даний момент засобів пожежогасіння. Це дозволяє створювати компактні системи і вимагає менше місця для їх установки і зберігання.
Галузь застосування
Sinorix Compact забезпечує оптимальний захист електричного або електронного обладнання, а також швидке гасіння пожежі з використанням екологічно чистого і безпечного для людей вогнегасного агента.
- Невеликі центри обробки даних
- Серверні
- Телекомунікаційні
- Електрощитові