Сигнализация и эвакуация

Защита людей от пожара – значит привести их в безопасное место
Люди, ценности, непрерывность бизнеса – когда вы защищаете то, что действительно важно для вас, каждый элемент защиты имеет значение. Потому что только безопасное место – это идеальное пространство, где люди чувствуют себя защищенными, где они могут творчески, продуктивно и успешно сосредоточиться на выполнении своих задач. Мы предлагаем индивидуальные и адаптированные к конкретным потребностям решения для оповещения и эвакуации, созданные с использованием широкого ассортимента оборудования, систем и услуг. Они защищают самое главное – жизнь людей.
Безопасность благодаря комплексному портфелю решений
Наши противопожарные решения учитывают все основные элементы противопожарной защиты. Комплексный ассортимент оборудования и систем для обнаружения, оповещения, эвакуации, пожаротушения и управления рисками позволяет защитить важные для вас объекты. Наши решения переведены в цифровой формат для максимального использования преимуществ облачных технологий и сопровождаются полным набором услуг на протяжении всего жизненного цикла.Защищать людей, где бы они ни были
Наши системы оповещения и управления эвакуацией немедленно реагируют на обнаружение пожара. Мы гарантируем подлинность сигналов тревоги, а это означает, что звуковой сигнал звучит только в случае реальной пожарной опасности. Это позволяет избежать излишнего беспокойства людей или снижения их чувствительности к реакции. Наши решения заблаговременно предупреждают людей о наличии пожара с помощью светозвуковой сигнализации и речевых инструкций. Они эвакуируют людей из зоны опасности в безопасное пространство, обеспечивая при этом надежные для этого маршруты эвакуации. Они также предоставляют информацию об инцидентах в режиме реального времени для служб быстрого реагирования и пожарной части.Комплексный подход для обеспечения противопожарной защиты
Поиск индивидуального решения проблемы оповещения и эвакуации начинается с партнерства. Проектирование системы, точно отвечающей вашим потребностям, требует специальных знаний и опыта. Мы предлагаем опыт глобального партнера, обладающего ноу-хау, на протяжении всего жизненного цикла вашего здания для того, чтобы вы могли максимизировать ценность ваших инвестиций. Мы превосходим существующие стандарты, внедряя инновации, которые могут быть адаптированы по мере изменения потребностей и требований. Вы будете уверены в том, что ваша противопожарная защита соответствует международным и местным нормам и правилам. Наши противопожарные решения разработаны для зданий любого размера – от небольших и простых до крупных и сложных. Они надежно работают и интегрированы в центральную систему управления зданием для быстрого и точного реагирования с целью защиты людей и имущества.