Пристрої оповіщення

Захист людей за допомогою голосу, звуку і світла
Для ефективного інформування людей про надзвичайні ситуації пристрої оповіщення в громадських і комерційних будівлях повинні бути узгоджені з місцевими вимогами. За допомогою широкого асортименту адресних мовних, світломовних, звукових і світлозвукових сповіщувачів Ви можете закласти основу для надійного оповіщення і евакуації в Вашому будинку. Наші пристрої оповіщення з живленням від шлейфу відповідають останнім стандартам акустичної (EN 54-3) і оптичної сигналізації (EN 54-23) і можуть бути налаштовані відповідно до Ваших індивідуальних вимог.
Сучасні технології забезпечують високі стандарти в галузі попередження тривог
Для надійного захисту Ваших співробітників і гостей всі пристрої оповіщення Сіменс мають ряд переваг, які мають велике значення в надзвичайних ситуаціях. Ви можете бути впевнені, що з Сіменс Ви робите правильний вибір для забезпечення безпеки у Вашому будинку.Ідеальні пристрої оповіщення для будь-яких потреб
Незалежно від Ваших вимог, наш широкий асортимент пристроїв пожежної сигналізації забезпечить Вам гнучкість, необхідну для перетворення Вашого будинку в ідеальне місце. Ознайомтеся з деякими прикладами оптимальної конфігурації наших пристроїв для різних областей застосування.Встановлення на стіну
Встановлення на стелю
Звукові сповіщувачі активуються в разі виникнення тривожної події. Широкий асортимент різних тонів оповіщення:
- 16 інтегрованих звукових тонів, наприклад, DIN Tone Sweep-down / Continuous / Continuous / ...
- Три рівня гучності
- Рівень звукового тиску (настінні пристрої до 99 дБА / стельові пристрої до 96 дБА)
- Звукові сигнали повністю синхронізовані
- Звукові сповіщувачі відповідно до стандарту EN54-3
Мовні сповіщувачі відтворюють точні голосові інструкції для різних подій в будівлі. За допомогою мовних повідомлень процес евакуації відбувається швидше, а відвідувачі будівлі отримують чіткі інструкції.
- Кожне мовне повідомлення може бути відтворене двома мовами у супроводі одного звукового сигналу
- 15 мов, інтегрованих в пристрій
- 5 категорій повідомлень
- Пристрої, розроблені з урахуванням побажань замовника (індивідуальне замовлення): плюс 2 мови, плюс 2 категорії повідомлень, плюс 2 тони
- Всі мовні повідомлення повністю синхронізовані в звуковий області
- Мовні повідомлення відповідно до EN 54-3
Одночасне звернення до двох органів чуттів – оптичного і акустичного – прискорює процес оповіщення і евакуації. Ми підвищуємо ефективність оптичного сигналу завдяки високій інтенсивності спалаху і дуже короткою тривалістю імпульсу. Пропонується кілька варіантів яскравості, які можна регулювати залежно від розміру кімнати.
Додаткова технічна інформація
Дізнайтеся більше про технічні характеристики нашої продукції в спеціалізованих онлайн-каталогах: