Система неадресной пожарной сигнализации Cerberus FIT (EN)

Система неадресной пожарной сигнализации Cerberus FIT (EN)

Интеллектуальная обработка сигналов и простота монтажа — всё для своевременного обнаружения пожара

Пожарная безопасность — это не только защита людей, активов и бизнес-процессов, но и обеспечение непрерывности бизнеса. Cerberus™ FIT — это надежная и экономичная защита от пожара для различных типов зданий. Проверенные устройства от одного поставщика идеально совместимы, а когда этот поставщик — Siemens, Вы можете быть уверены, что все будет работать с точностью швейцарских часов. Гибкая настройка панелей позволяет оптимизировать систему под конкретные условия. Широкая линейка детекторов позволяет выбрать надежное устройство для любой среды.

У Вас есть вопросы? Наши эксперты готовы предоставить исчерпывающие ответы.

Контатки

Информация о продукте

Надежная, интеллектуальная и экономичная противопожарная защита

Панели управления FC120 — это экономичное решение для небольших и средних зданий. Вы получаете значительные преимущества от быстрой и простой установки и минимального обслуживания.

Простота управления

В основе стандартной системы Cerberus FIT лежит центральная станция (ППКП) FC120. Интуитивно понятные кнопки управления и информативная индикация на дисплее позволяют быстро и просто управлять системой.

Высочайшая надежность и длительный срок эксплуатации

В неадресных извещателях Cerberus FIT используются интеллектуальные алгоритмы для быстрого и точного обнаружения возгораний и сведения ложных срабатываний к минимуму. Запатентованная технология лабиринта в сочетании с компенсацией запыленности продлевает срок службы извещателей и предотвращает накопление пыли и грязи. Когда извещатель достигает пределов компенсации, желтая светодиодная индикация сообщает пользователю, что пришло время заменить устройство. Зеленый светодиод помогает отобразить неисправности в линии и значительно сократить затраты на их обнаружения. безопасно, надежно и легко обнаруживать возгорания при минимальных затратах на обслуживание.

Контакты

Свяжись с нашими техническими специалистами

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о нашем широком портфолио технологий, решений и услуг по пожарной безопасности.