Desigo Room Automation — повышенный комфорт и продуктивность

Идеальное решение для помещений и зданий любого типа
Desigo™ room automation — это уникальное решение, объединяющее все элементы автоматики помещений. Система следит за оптимальной работой отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, освещения и затенения, создавая идеальные условия для работы и отдыха в каждой комнате. Систему автоматизации помещений Desigo™ room automation можно легко адаптировать под любые существующие или будущие потребности и контролировать с ее помощью как отдельное помещение, так и здание целиком. Кроме того, Desigo room automation использует уникальные алгоритмы, сочетающие в себе оптимальный комфорт и энергоэффективность при низких затратах и минимальном обслуживании.

Новые комнатные модули в чёрном цвете
Линейка QMX3 представлена теперь и в черном цвете, который подходит под любой стиль и отделку.
Desigo — управление всеми элементами автоматики помещения
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, освещение и затенение — это важнейшие элементы автоматики помещений. Именно они создают идеальные условия для пользователей, повышая производительность и снижая затраты на электроэнергию.Комфорт в помещениях — наш приоритет
Мы проводим 90 процентов своей жизни в помещениях. Наш комфорт и даже эффективность работы зависят от условий в помещении: качество воздуха, охлаждение, отопление и освещение. Несмотря на то, что все больше внимания уделяется энергоэффективности, качество нашей жизни и наша продуктивность напрямую зависят от комфортных условий помещений, в которых мы находимся. Desigo room automation позволяет найти баланс между энергоэффективностью и комфортной средой в помещениях.
Узнайте, почему автоматизация помещений Desigo room automation — это уникальный и наиболее эффективный инструмент для ваших помещений
Desigo room automation включает в себя инновационные приложения, которые помогают эффективно использовать энергию, сделать условия в помещении комфортнее и повысить производительность работы сотрудников. Узнайте больше о том, как Desigo room automation с помощью новаторских решений помогает снизить потребление энергии и при этом создать комфортные условия для сотрудников.Узнайте, какие преимущества предлагает Desigo
Инструменты и сферы их применения
Узкоспециализированные помещения для проведения исследований и производства продуктов требуют особых высокоскоростных инструментов для управления давлением и вытяжными шкафами. Кроме того, очень важно контролировать качество воздуха в помещении и вентиляцию. Новый модульный контроллер вытяжного шкафа вместе с дополнительными аксессуарами можно легко установить на вытяжное устройство любого производителя. Несмотря на то, что контроллер разработан для легкой интеграции с системой управления зданием Desigo, он может работать и по протоколу BACnet, а это значит, его легко можно встроить в другие системы, использующие BACnet.
Системы управления давлением и вытяжными шкафами разработаны специально для исследовательских лабораторий в фармацевтических и биотехнологических компаниях, высокотехнологичных производств, университетов и пищевых производств. Пакет автоматизации зданий Desigo включает в себя следующие основные элементы: вентиляция и вытяжка воздуха, управление и контроль воздушного потока в лабораторных вытяжных устройствах, а также компенсацию и управление давлением в помещениях.
На основе информации о вашем объекте платформа рассчитывает прогнозируемую выгоду от использования системы автоматизации помещений.
Калькулятор выгоды от использования системы автоматизации помещений Desigo позволяет получить прогноз экономии электроэнергии, сокращения выбросов и расходов на эксплуатацию помещений, основываясь на европейские параметры измерения.
Чтобы рассчитать предполагаемую годовую выгоду от повышения энергоэффективности приложение использует следующую информацию:
- Страна, в которой находится здание
- Тип здания (офисное здание, гостиница, учебный центр и т. д.)
- Количество сотрудников
- Количество помещений
Кроме того, система также может рассчитать выгоду и уровень снижение затрат на основе энергоэффективности здания и ожиданий владельца или арендатора.