Контролери Desigo PXC для управління високопродуктивними будівлями

Час діяти!

Контролери Desigo PXC для управління високопродуктивними будівлями
Майбутнє поруч

Спробуйте новий підхід до побудови системи автоматизації будівель

Нові контролери Desigo PXC4 і PXC5 допоможуть перетворити будівлі в сучасні і високопродуктивні активи. Настав час для нової ери управління автоматизацією будівель.

Нове покоління контролерів дозволить вирішити багато нових та нестандартних завдань

Існує безліч складних задач, метою яких є створення високопродуктивних будівель, які можна вирішити за допомогою нових контролерів Desigo PXC4 і PXC5. Такі будівлі повинні забезпечувати інтелектуальне підключення польових пристроїв, бути одночасно відкритими і безпечними, їх проектування повинно бути швидким і простим, а вся інформація, необхідна для оптимального управління будівлею, повинна бути доступною. Ці вимоги якнайкраще задовольняє нове покоління контролерів Desigo PXC4 і Desigo PXC5 - перші з нової лінійки контролерів автоматизації будівель, які розширюють і доповнюють систему Desigo.

Портфоліо

Дізнайтеся більше про контролери Desigo PXC4 та PXC5

Нове покоління контролерів для автоматизації будівель складається з контролера Desigo PXC4 для установок ОВіК і контролера Desigo PXC5 для системних функцій і інтеграції. Обидва контролери мають широкий спектр переваг для автоматизації невеликих і середніх будівель.

BACnet контролер для ОВіК

Контролер Desigo PXC4 являє собою компактний пристрій з 16 вбудованими входами / виходами і може бути розширений до 40 входів / виходів за допомогою додаткових модулів TX-I / O, що підключаються безпосередньо до контролера або встановлених окремо за допомогою шини Island Bus. PXC4 має вбудоване джерело живлення для модулів Tx-I / O до 4шт і порт RS485, який використовується для підключення пристроїв Modbus RTU. Контролер підготовлений до підключення KNX-пристроїв, для яких потрібно тільки оновлення прошивки.

Системний контролер

Desigo PXC5 – це програмований контролер, який використовується для функцій системного рівня, таких як маршрутизація аварійних сигналів, загальносистемний розклад і відстеження трендів, контроль пристроїв, включаючи розширені можливості інтеграції і вбудовану маршрутизацію BACnet. Два порти RS485 можуть бути налаштовані як BACnet MS / TP або Modbus RTU, крім того, можна інтегрувати пристрої Modbus TCP. Вбудована можливість інтеграції до 500 точок даних Modbus. Контролер підготовлений до підключення KNX-і MBUS-пристроїв, для яких потрібно тільки оновлення прошивки.

Переваги

Особливості та функціональні можливості для автоматизації будівель, що відповідають вимогам майбутнього

Контролери Desigo PXC4 і PXC5 мають широкий спектр нових функцій.

Просте програмування

З інженерної точки зору структура Desigo дозволяє просто і швидко здійснити програмування і пусконаладку. ABT Site – це інструмент для комплексного програмування і введення в експлуатацію контролерів Desigo PXC4 і Desigo PXC5. Він простий в освоєнні і навчанні тому працювати з ним можна вже через кілька хвилин. В ABT Site реалізована можливість підключення до "хмарних" даних і точки доступу WLAN. Вбудована бібліотека містить безліч функціональних блоків, які зручно використовувати при програмуванні, що істотно заощаджує час. ABT Go – це програма для мобільних пристроїв, яка дозволяє проводити налаштування обладнання за місцем, що значно підвищує зручність і ефективність налаштувань, як при введенні в експлуатацію, так і при обслуговуванні.

Гнучкість і багатофункціональність

Обидва контролери вільно програмуються і оснащені вбудованими інтерфейсами Modbus RTU і TCP для інтелектуального підключення польових пристроїв. Для зменшення простору, необхідного для монтажу у шафі управління, розмір контролерів був також оптимізований. Незважаючи на компактний розмір, вони оснащені безліччю входів / виходів і інтеграційними можливостями, які можна легко розширити для вирішення найбільш нестандартних завдань. Незалежно від обраного протоколу передачі даних при інтеграції обладнання в систему, робочий процес залишається узгодженим.

Легкий доступ

PXC4 і PXC5 можуть створювати свої власні точки доступу, щоб забезпечити бездротовий доступ для програмування і введення в експлуатацію за допомогою ABT Site і ABT Go. Точка доступу також може бути використана для доступу до вбудованого веб-інтерфейсу. Експлуатація та програмування системи можуть здійснюватися локально або віддалено через хмарний сервіс. 

Безпека перш за все

Розширені можливості підключення вимагають все більшої уваги до питань інформаційної безпеки. Тому контролери забезпечують зашифрований обмін даними з вбудованим веб-інтерфейсом, обробку сертифікатів і підписане вбудоване ПЗ, а точка доступу локального пристрою відключена, коли вона не використовується. За замовчуванням в них вбудовані захист паролем і тести захисту від проникнення. Також вони повністю підготовлені до роботи з BACnet Secure Connect.

Комплексна система автоматизації та управління будівлею Desigo

Гнучка та масштабована система автоматизації

Гнучкі, масштабовані і відкриті контролери сімейства Desigo задовольняють всім вимогам в побудові системи автоматизації будь-якої складності. Вони легко адаптуються до майбутніх змін за рахунок високої надійності і багатофункціональності, гарантуючи максимальну економічну ефективність.

Матеріали для скачування і підтримка

Додаткова інформація

Швидкий і легкий доступ до додаткової інформації для перегляду або скачування

Контакти

Чим ми можемо Вам допомогти?

Якщо у Вас з'явилися будь-які запитання, коментарі або відгуки щодо комплексної автоматизації та управління будівлею, будь ласка, зв'яжіться з нами. Ми готові допомогти!

Важливі посилання