Desigo Control Point – это платформа, разработанная для упрощения процессов управления и мониторинга систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, освещения и затенения в небольших и средних зданиях.
Данная система значительно упрощает процесс управления инженерными системами здания, предоставляя пользователю доступ к установкам с помощью сенсорных панелей, ПК или мобильного устройства – где бы Вы не находились.
Desigo Control Point – это идеальное решение для создания максимального комфорта в помещениях, мониторинга и эксплуатации основных инженерных установок и отображения данных Вашего здания.
Desigo Control Point разработано для удовлетворения потребностей различных пользователей.
Управление зданием и мониторинг осуществляются через интуитивно понятные сенсорные панели, установленные на объекте, или через компьютер в офисе. С помощью интеллектуальных устройств пользователи также могут получать доступ к необходимой информации в любое время из любого места.
Жильцы могут управлять микроклиматом в помещениях. Благодаря использованию сенсорных панелей в качестве комнатных устройств, можно контролировать освещение, затенение и температуру/влажность в помещении.
Владельцы зданий имеют возможность самостоятельно собирать данные по энергопотреблению и предоставлять их арендаторам.
Операторам зданий и техническим специалистам не нужно проходить дополнительное обучение для выполнения своих повседневных задач благодаря простоте установки и эксплуатации.