ОВК

Пристрої GAMMA instabus для ОВК створюють ідеальний простір для життя
Витрати на опалення та кондиціонування повітря складають значну частину витрат на експлуатацію будівлі. Технологія Gamma instabus дозволяє значно скоротити ці витрати за рахунок опалення, охолодження і вентиляції приміщень тільки тоді, коли вони знаходяться в експлуатації. Температура в приміщеннях підтримується в залежності від показників датчиків присутності, часу перебування людей в приміщеннях і розкладу роботи.
Чи знаєте Ви…
... що ефективне використання енергії в системах обладнання GAMMA instabus дозволяє скоротити витрати на експлуатацію до 30% при збереженні комфортних кліматичних умов? Сіменс пропонує високоякісні пристрої і системи для управління додатками ОВК, освітлення і жалюзі. Крім простоти монтажу і істотної економії, всі компоненти забезпечують високий рівень відмовостійкості.Кімнатні датчики температури, вологості і якості повітря
- Монтаж повинен здійснюватися в приміщенні на висоті приблизно 1.5 м і на відстані від 50 см до найближчої перпендикулярної стіни
- Датчик не повинен розташовуватися під прямими сонячними променями
- Необхідно уникати потрапляння на датчик сторонніх теплових і холодних потоків
- Точне вимірювання температури можливо тільки при закритих дверях і вікнах
Датчики освітленості і присутності
- Зона виявлення датчика не повинна бути заблокована шафами або скляними стінами
- Датчик не повинен розташовуватися під прямими сонячними променями
- Необхідно уникати місць установки, де допустимі швидкі температурні коливання
Датчики вітру
- Датчики встановлюються на фасаді з основним напрямком потоків вітру
- Необхідно уникати установки в ніші або під балконами
- Датчик повинен бути встановлений в легкодоступному місці