Управління освітленням

Пристрої для управління освітленням GAMMA instabus створюють ідеальний простір для життя
Денне світло робить перебування в приміщенні більш комфортним. Завданням систем управління освітленням є максимальна утилізація природного освітлення без створення відблисків. Жалюзі автоматично регулюються в залежності від положення сонця. Штучне освітлення підтримує необхідний рівень освітлення. Якщо приміщення не використовуються, система автоматики відключає штучне освітлення.
Одна кімната – один датчик
Щоб приміщення в будівлях стали ідеальним простором для життя та роботи, необхідні інтелектуальні пристрої – такі як нові датчики присутності, що об'єднують до п'яти функцій управління. Рівень освітлення, температура, СО2 і вологість – вимірювання цих параметрів забезпечує управління не тільки освітленням, але і кліматом. Це дозволяє створити максимально комфортні умови в приміщенні і досягти високої енергоефективності.Все для оптимального управління освітленням
Системи управління освітленням відіграють важливу роль у створенні комфортного освітлення в кімнатах за допомогою регулювання яскравості окремих світильників. Для цього використовуються універсальні диммери.Світлодіоди все частіше замінюють звичайні лампи розжарювання і галогенні лампи. При цьому також збільшується потреба в підтримці певного рівня освітлення в приміщенні. Для вирішення цих завдань створюються світлодіоди з можливостями пиглушення світла (виробник вказує це окремо). Універсальні диммери забезпечують надійне управління навіть при невеликій потужності ламп – всього кілька ват.
Для підвищення комфорту і гнучкості універсальний диммер може адаптувати режим приглушення світлодіодів за аналогією з управлінням лампами розжарювання. Для цього в ETS задаються криві диммирування. Таким чином, лампи можуть затемнюватися яскравіше або темніше в середньому діапазоні регулювання яскравості.
KNX і DALI – відмінний тандем
Протокол Digital Addressable Lighting Interface (DALI) був представлений в 2004 році в якості заміни класичного інтерфейсу диммирування 1...10в. DALI не залежить від виробника і регламентується міжнародним стандартом IEC 62386. Крім ЕПРА світильників, DALI також підтримує різні датчики і клавіші.
Ефективне автоматичне управління освітленням
Управління освітленням в залежності від присутності і денного світла необхідно для досягнення оптимальної енергоефективності та комфорту. Датчики присутності KNX забезпечують таке управління за допомогою трьох незалежних каналів управління – для ОВК, освітлення і жалюзі. Інтегрований контролер освітленості може регулювати до п'яти груп світильників для підтримки постійного рівня освітленості на робочих місцях.