Блоки питания SITOP — 24 вольта, 24 часа в сутки
Блоки питания SITOP зарекомендовали себя по всему миру благодаря высокой надежности и отличной работе в тяжелых условиях сети. Широкий ассортимент импульсных блоков обеспечивает управляемые источники питания при 24 В постоянного тока и других входных напряжениях. Уникальная линейка ИБП постоянного тока и дополнительных модулей позволяет защитить сеть 24 В от неисправностей со стороны постоянного тока. В плане КПД блок показывает высокие результаты — до 95%. Специальные инструменты сделают подбор продукта легким и быстрым, а мы окажем Вам полную поддержку при проектировании. Полная интеграция в комплексную систему автоматики Totally Integrated Automation и TIA Portal через PROFINET предоставляет уникальные возможности для проектирования и диагностики. Полная интеграция. Максимальная эффективность. Высочайшая надежность. SITOP

На пути к победе - с стартовым пакетом SITOP s
Получите 10% скидку на каждую единицу заказ и воспользуйтесь, предлагающий блок питания PSU6200 в сочетании с 8-канальным модулем SEL1200.
Стартовый пакет SITOP состоит из:
(Номер заказа - 6EP3336-7SB00-3AP0)
- 24 V power supply: SITOP PSU6200, 1-phase, DC 24 V / 20 A: 6EP3336-7SB00-3AX0
- 24 V protection: SITOP SEL1200, DC 24 V / 8x10 A: 6EP4438-7FB00-3DX0
Основные характеристики блока питания SITOP
Эффективное энергоснабжение — это основное требование для работы любого предприятия в любой отрасли. Важные производственные процессы могут поддерживаться только при наличии постоянного источника питания необходимого качества для системы автоматизации. Блоки SITOP доказали свою эффективность в производстве на протяжении многих лет и установили новые стандарты с точки зрения интеграции, продуктивности и надежности.Дополнительная информация по всем блокам
Скачайте брошюры, каталоги и бланки заказов с более подробной информацией о блоках питания SITOP. По ссылкам из раздела Поддержка Вы можете найти примеры применения, ответы на часто задаваемые вопросы, руководства пользователя, инструкции по эксплуатации и технические данные. Кроме того, Вы можете узнать об услугах, которые мы оказываем.Свяжитесь с нами
Можно вкладывать огромные деньги в электроснабжение, а можно получать прибыль!
SITOP — это комплексный сбалансированный портфель продуктов, обеспечивающих надежное электроснабжение в соответствии с самыми строгими требованиями. Мы не прекращаем совершенствовать наши блоки питания SITOP, чтобы они оставались на высоте. Будьте в курсе новостей. Полная интеграция. Максимальная эффективность. Высочайшая надежность. SITOP