Инструментарий для инжиниринга, оформления заказов, монтажа и конфигурации
Представьте себе следующую ситуацию: на купленной Вами территории строится Ваш новый перерабатывающий завод. Пока идет стройка, Вы используете это время чтобы начать инженерные работы. Если начинать с чистого листа, то это займет много времени: имеется огромное количество различных приборов для множества точек измерения. Как насчет инструментария, который мог бы облегчить данный процесс: помочь Вам правильно подобрать прибор для Вашей цели и легко переместить его данные в Вашу инженерную базу данных? Именно это сделает портал PIA Life Cycle.Найдите точное соответствие при помощи портала PIA Life Cycle
Портал The PIA Life Cycle предлагает Вам подходящий для Вашей измерительной задачи прибор, отфильтрованный по
- отрасли промышленности,
- приложению или
- технологии
и подобранный при помощи схем основных технологических процессов Вашей отрасли, что сокращает время на поиски в каталогах, листах технических данных и в интернете.
Познакомьтесь с виртуальным двойником Вашего завода
На этом этапе выбора правильных контрольно-измерительных приборов было собрано большое количество данных. Данных, которые не только нужны на этапе инженерного проектирования, но и понадобятся позже во время эксплуатации завода. Интерфейс с программным обеспечением COMOS помогает упорядочить данные на протяжении всего жизненного цикла и предоставляет Вам 1:1 копию Вашего завода в цифровой форме.COMOS – Интеграция реального с виртуальным
Программное обеспечение COMOS использует данные о приборе из портала PIA для интеграции данных полевого прибора в цифрового двойника Вашего завода. В процессе того, как различные подрядчики работают над трубопроводами, выполняют пуско-наладку контрольно-измерительных приборов и инженерные работы, их документация сохраняется в программе. Позже, во время эксплуатации, это позволит Вам:
- легко находить место расположения прибора на заводе
- хранить все относящиеся к прибору документы в одном месте и иметь к ним быстрый доступ при необходимости
- получать документацию о рабочих значениях параметров
- работать с последовательной базой данных с циклическими обновлениями (например, после работ по обслуживанию)
- получать при необходимости схемы электрических подключений.
Simatic Process Device Manager (PDM) - Один инструментарий для всех задач
С четвертой промышленной революцией и цифровизацией, постепенно внедряемой в перерабатывающую промышленность, контрольно-измерительные приборы получили новую роль. Они становятся все более и более важной частью в формировании информации о технологическом процессе и превращаются в то, что в промышленности называют умными сенсорами. Вместе с интеллектуальными возможностями приходит и сложность: быть умнее означает иметь больше функциональных возможностей и следовательно больше параметров для настройки. Приборы SITRANS имеют встроенные функции обслуживания и диагностики, такие как самотестирование, индикация затирания, тестирование частичным ходом и множество настраиваемых предельных значений, а также еще целый набор других продвинутых функций для отслеживания и использования в управлении технологическим процессом.
Программное обеспечение Simatic Process Device Manager (PDM) является одним из наиболее широко применяемых в перерабатывающей промышленности инструментариев для доступа ко всем параметрам, сообщениям диагностики и информации по обслуживанию контрольно-измерительных приборов. Более чем 4500 приборов от более 200 различных производителей можно настраивать, параметризировать или обслуживать при помощи одного программного обеспечения с единым интерфейсом пользователя.
В последней 9-й версии программного обеспечения эти задачи могут выполняться в двух режимах - стационарном и режиме мобильного клиента, освобождая оператора от необходимости использования одной рабочей станции для различных цехов. Доступ к интеллектуальному полевому прибору теперь возможен с локального клиента, при этом хранение данных по-прежнему осуществляется централизовано. С такой функциональностью обслуживающему персоналу больше не нужен непосредственный доступ к центральной инженерной станции, упрощается координация, сокращаются расстояния, повышается эффективность ведения процесса и коэффициент готовности завода.
При использовании приложения SIMATIC PDM Maintenance Station (станция обслуживания PDM) диагностические сообщения и данные о состоянии полевых приборов циклически передаются как алармы обслуживания – по месту или в облачное хранилище.Циклическое считывание информации в приложение SIMATIC PDM MS позволяет создавать долговременную серию данных, на основании которых можно разрабатывать жизненный цикл приборов или интеллектуальную стратегию сервисного обслуживания.
Может ли полевое устройство работать с Вашей распределенной системой управления?
Наша команда лаборатории функциональной совместимости уже позаботилась об этом. Мы тестируем наши приборы совместно со всеми основными распределенными системами управления для того, чтобы убедиться в их беспрепятственной и легкой интеграции.
Мы тестируем приборы со следующими РСУ:
- Siemens SIMATIC PCS 7
- ABB 800xA
- Emerson Delta V
- Yokogawa Centum VP
Это гарантирует проверенную интеграционную совместимость контрольно-измерительных приборов серии SITRANS со всеми основными РСУ. Если Вы обнаружили проблемы интеграции наших приборов, пожалуйста, сообщите нам. Наши эксперты проверят Вашу проблему в лаборатории и дадут Вам ответ и рекомендации.
Получите максимум от Ваших интеллектуальных приборов при помощи библиотеки SITRANS Library
Интеллектуальные измерительные приборы оборудованы многими функциями, доступ к которым возможен только через дополнительные работы, связанные с программированием. Этот пробел закрыт при помощи библиотеки SITRANS Library.
Предлагая специально разработанные для каждого типа приборов интерфейсные шаблоны, этот инженерный и эксплуатационный инструментарий предлагает владельцам заводов новый уровень прозрачности, делая простым управлением процессом и позволяя быстро устранять неисправности.
Библиотека SITRANS Library также помогает защищать Ваше имущество. Например – регулирующий клапан, который в зависимости от размера, может представлять собой довольно большие инвестиции. Вот почему электропневматический позиционер SIPART PS2 оборудован дополнительными функциями для защиты клапана и сокращения затрат на обслуживание.
Интерфейсный шаблон позиционера SIPART PS2 отображает следующую информацию на одном экране, избавляя оператора от необходимости создавать специальные функциональные блоки с нуля:
- закрытие и открытие клапана
- переключение управления клапана с автоматического на ручное
- установленные предельные значения
- визуализация состояния дискретных входов и выходов
- графики изменения параметров и
- управление алармами
При помощи такого взаимодействия между автоматической системой управления технологическим процессом SIMATIC PCS 7 и библиотекой SITRANS Library операторы могут пользоваться функциональными преимуществами полевых приборов в полном объеме. Результатом являются более простые и безопасные решения по автоматизации с меньшими затратами на инжиниринг.
Принесите цифровизацию в поле при помощи PROFINET
Цифровизация предлагает важные преимущества для перерабатывающей промышленности. Одно из них – повышенная гибкость. Вы можете получить пользу от простой интеграции прибора на самом высоком уровне эксплуатационной готовности. С нашим новым подходом к подключению полевых приборов компактное полевое устройство SIMATIC CFU делает возможным преобразовать Вашу традиционную концепцию системы управления в цифровой завод, основываясь на промышленном Ethernet-стандарте PROFINET для высокопроизводительного обмена данными с полевыми устройствами в реальном времени.
Километры медных кабелей, тысячи точек соединений и подверженных повреждениям проводов уйдут в прошлое, если Вы примите решение перейти на цифровые технологии. Интеграция приборов и их замена никогда не были такими простыми задачами.
Сервис - вне списка повседневных дел
Находясь на заводе или вдалеке от него, наш портфель сервисных услуг обеспечивает решения для общих или специальных требований Вашей отрасли промышленности на протяжении всего жизненного цикла завода. Наладка, диагностика, ремонт, калибровка – всё это находится вне Вашего списка повседневных дел.Ваши полевые приборы являются цифровыми – такими же являются и наши сервисные услуги
Проверка расходомеров по месту, калибровка датчиков давления и температуры, другие услуги, касающиеся контрольно-измерительных приборов, являются частью наших глобальных предложений по сотрудничеству. С нашими приборами, полностью прикрепленными к цифровому миру, заказчики также могут получить выгоду от цифровых сервисных услуг, будь то анализ данных или дистанционное обслуживание приборов.
В дополнение, служба он-лайн поддержки Siemens Industry Online Support (SIOS) обеспечивает разнообразие поисковых функций, которые помогут быстро найти необходимую Вам информацию. Ищите ли вы информацию по продукту, примеры применений или же Вам нужно найти прямой контакт, служба SIOS предлагает Вам широкий выбор сервисных услуг и поддержку 24/7 по всему миру.