Преобразователь давления SITRANS LH300

Преобразователь давления SITRANS LH300 представляет собой погружной датчик для измерения гидростатического уровня с защитными крышками из PPE, нержавеющей стали и ETFE. Датчик преобразует пропорциональное уровню гидростатическое давление в стандартизированный сигнал 4–20 мА. Датчик состоит из корпуса из нержавеющей стали (Ø 30 мм) со степенью защиты IP68 и пьезорезистивного сенсора с керамической мембраной, изготовленной из керамики с чистотой 99,6%, что обеспечивает универсальное использование, а также хорошо подходит для систем питьевой воды. Датчик давления измеряет уровень жидкости в резервуарах, контейнерах, каналах и плотинах. Датчики давления SITRANS LH300 имеют различные диапазоны измерения и опциональную защиту от взрыва.
Преимущества
- Простой монтаж и эксплуатация благодаря компактной конструкции и устойчивым к коррозии материалам
- Безопасное применение благодаря наличию в соединительном кабеле вентиляционной трубки, предотвращающей образование конденсата
- Длительный срок службы благодаря защите измерительной мембраны от внешних воздействий при помощи защитного колпачка
- Стандартный комплект для измерения: преобразователь, кабельный подвес, клеммная коробка
Технические данные
Область применения
Sitrans LH100 используется на установках подготовки питьевой воды, опреснительных заводах, а также в судостроении, водоснабжении и водоотведении, в открытых резервуарах без избыточного давления и колодцах.
Контакты
Портфолио, удовлетворяющее Ваши требования
Любой технологический процесс, технологическая установка и окружающие условия выдвигают свои собственные особые требования. Исходя из этого, мы разработали преобразователи давления SITRANS P, предлагающие Вам широкий выбор приборов с высокой точностью измерения и широким спектром возможностей.