SITRANS P compact

SITRANS P Compact –аналоговый преобразователь для измерения абсолютного и избыточного давления, который разработан специально в соответствии с требованиями пищевой, фармацевтической и биотехнологической отраслей промышленности.

Преимущества

  • Гигиеническая конструкция в соответствии с рекомендациями EHEDG, FDA и GMP
  • Присоединение к процессу и корпус из нержавеющей стали

Технические данные

Точность
≤ 0,2 %
Долговременная стабильность
≤ 0.1 % / 12 месяцев
Диапазон измерения
0 - 160 мбар (0 - 64 inchH2O) до to 
0 – 40 бар (0 - 580 psi)
Сертификация
ATEX

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для контрольно-измерительных приборов Siemens
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте:

service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Оборудование, соответствующее требованиям Вашего технологического процесса

Любой технологический процесс, технологическая установка и окружающие условия выдвигают свои собственные особые требования. Исходя из этого, мы разработали преобразователи давления SITRANS P, предлагающие Вам широкий выбор приборов с высокой точностью измерения и широким спектром возможностей.

Если у Вас остались открытые вопросы, наши эксперты с удовольствием ответят на них.

Контакты

Важные ссылки