Датчики SITRANS P200, P210 и P220

Датчики SITRANS P200, P210 и P220 — это компактные датчики с фиксированным диапазоном для измерения абсолютного и избыточного давления. В этой серии мы используем два разных типа сенсора давления: два датчика с сенсором из нержавеющей стали и один датчик с сенсором из керамики. Таким образом измерение избыточного, абсолютного и гидростатического давления — это очень просто. Измеренное давление преобразуется этими датчиками в пропорциональный сигнал 4… 20 мА или 0… 10 В.

Преимущества

  • Прочный корпус из нержавеющей стали и компактный дизайн
  • Высокая перегрузочная способность
  • Подходит для широкого применения: для агрессивных и неагрессивных сред, для измерения давления жидкостей, газов и паров.

Технические данные

Нелинейность
≤ 0,25 %
Долговременная стабильность 
 ≤ 0,25% / 12 месяцев
Диапазон измерения 

SITRANS P200: от 1 бар до 60 бар избыточное

                           от 0.6 бар до 16 бар абсолютное

SITRANS P210: от 100 мбар до 600 мбар избыточное

SITRANS P220: от 2.5 бар до 1000 бар избыточное

Материалы для скачивания

Файлы для загрузки, поддержка, услуги

Здесь представлены файлы для загрузки, поддержка и услуги направления контрольно-измерительного оборудования для технологических процессов.
Контакты по вопросам измерительных приборов

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Предложения отдела сервиса

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте.

Каталог сервисных услуг

Мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, Вы можете ожидать высокий уровень надежности и благополучное цифровое будущее для вашей компании.

 Обучение и тренинги Siemens

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в cертифицированном центре обучения

Интегрированная безопасность

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Контакты

Портфолио, удовлетворяющее Ваши требования

Любой технологический процесс, технологическая установка и окружающие условия выдвигают свои собственные особые требования. Исходя из этого, мы разработали преобразователи давления SITRANS P, предлагающие Вам широкий выбор приборов с высокой точностью измерения и широким спектром возможностей.

Если у Вас остались открытые вопросы, наши эксперты с удовольствием ответят на них.

Контакты

Важные ссылки