Датчик давления SITRANS P280 с протоколом WirelessHART

SITRANS P280 - бездротовий датчик тиску з комунікаційним протоколом WirelessHART, який передає всі виміряні технологічні змінні, а також діагностичну інформацію, параметри і функції по радіоканалу. Пристрій живиться від внутрішньої батареї і розрахований на наднизьке споживання енергії. Завдяки компактній і міцній конструкції він ідеально підходить для безпосереднього монтажу на резервуарах і трубах у віддалених частинах технологічних установок, а також на рухомому або обладнанні, яке обертається для моніторингу процесів або управління активами.
Преимущества
- Широкий диапазон областей применения за счет различных диапазонов измерения (1.6, 10, 50, 200, 320 bar; 23, 145, 725, 2900, 4641 psi).
- Простота использования благодаря ЖК-дисплею с функциональными элементами и символами, а также тремя кнопками для максимальной эффективности при конфигурировании, диагностике, настройках связи и безопасности без дополнительных устройств или инструментов
- Удобство обслуживания благодаря возможности вращения дисплея на 90 и 180 градусов, а также функции подсветки
- Спящий режим для эффективного управления временем автономной работы
- Индикация состояния батареи на ЖК-дисплее и в режиме обзора сети
- Возможность конфигурирования с помощью стандартных инструментариев, поддерживающих технологию EDD - например с SIMATIC PDM
- Физический порт HART для обслуживания, наладки и ввода в эксплуатацию
Технические данные
Контакты
Портфолио, удовлетворяющее Ваши требования
Любой технологический процесс, технологическая установка и окружающие условия выдвигают свои собственные особые требования. Исходя из этого, мы разработали преобразователи давления SITRANS P, предлагающие Вам широкий выбор приборов с высокой точностью измерения и широким спектром возможностей.