Датчик давления SITRANS P300

Датчик давления SITRANS P300 гарантирует точность измерений и прочность конструкции. Корпус, выполненный из нержавеющей стали, на котором лазерной печатью нанесена информация о приборе, наряду с широким спектром гигиенических технологических подключений, делают его идеальным для использования в пищевой промышленности и производстве напитков, а также для фармацевтических процессов.
Преимущества
- С гигиеническими (EHEDG, 3A) и калибровочными сертификатами, а также сертификатами на материалы, эти датчики в высшей степени подходят для пищевой и фармацевтической промышленности
- Особенно подходит для степеней защиты до IP68 и IP69K, очистки CIP/SIP и сред с высокой вязкостью
- Широкие возможности применения с измерительными ячейками для избыточного и абсолютного давления
- Легкая очистка с использованием измерительных ячеек с мембраной заподлицо
- Оптимизированное управление процессом благодаря расширенным функциям моделирования и диагностики
Технические данные
Контакты
Портфолио, удовлетворяющее Ваши требования
Любой технологический процесс, технологическая установка и окружающие условия выдвигают свои собственные особые требования. Исходя из этого, мы разработали преобразователи давления SITRANS P, предлагающие Вам широкий выбор приборов с высокой точностью измерения и широким спектром возможностей.