SITRANS P320/420

SITRANS P320/420 - первый на рынке датчик давления с дистанционным управлением параметрами безопасности.
Дистанционное управление параметрами безопасности приборов с помощью SIMATIC PDM экономит время при вводе в эксплуатацию контуров SIL: вместо того, чтобы вручную настраивать каждое отдельное устройство на объекте, операторы могут программировать датчики из диспетчерской. Это сокращает время ввода в эксплуатацию систем противоаварийной защиты. Более того, оба датчика давления имеют увеличенный межповерочный интервал по сравнению с другими устройствами на рынке. С периодичностью тестирования до пятнадцати лет, а не каждые два года, они значительно снижают затраты на техническое обслуживание.
Преимущества
- Сокращение времени ввода в эксплуатацию благодаря дистанционному управлению параметрами безопасности
- Возможность применения в жестких условиях благодаря применению прочных материалов
- Удобный для пользователя благодаря легко читаемому большому дисплею и диагностическим графическим символам в соответствии с NAMUR NE107, а также мастеру быстрого старта
- Снижение затрат на обслуживание благодаря межповерочному интервалу до 15 лет
- Быстрая реакция на изменения технологического процесса благодаря уменьшенному времени отклика
Технические данные
Область применения
Приборы подходят для применения в отраслях промышленности, где безопасность имеет решающее значение, например: химическая и нефтегазовая промышленность, производство электроэнергии.
Контакты
Оборудование, соответствующее требованиям Вашего технологического процесса
Любой технологический процесс, технологическая установка и окружающие условия выдвигают свои собственные особые требования. Исходя из этого, мы разработали преобразователи давления SITRANS P, предлагающие Вам широкий выбор приборов с высокой точностью измерения и широким спектром возможностей.