Цифровой датчик давления SITRANS P410

SITRANS P410 — это цифровой датчик давления со встроенными функциями диагностики. Он дополняет существующую серию P DS III как «высокоэффективная» версия с повышенной точностью измерения 0.04% и предлагает различные варианты конструкции для измерения избыточного и дифференциального давления.
Преимущества
- Улучшенное управление процессом за счет обширных функций диагностики и моделирования
- Возможность применения функции моделирования сигнала при проверке измерительных контуров
Технические данные
Кнтакты
Портфолио, удовлетворяющее Ваши требования
Любой технологический процесс, технологическая установка и окружающие условия выдвигают свои собственные особые требования. Исходя из этого, мы разработали преобразователи давления SITRANS P, предлагающие Вам широкий выбор приборов с высокой точностью измерения и широким спектром возможностей.