Цифровой датчик давления SITRANS P500

SITRANS P500 — это цифровой датчик давления для измерения перепада давления, уровня и расхода с высочайшей точностью. Он гарантирует отклонение характеристической кривой ≤ 0,03%, а также исключительно низкие значения влияния статического давления и температуры на результат измерения. Высокая долговременная стабильность датчика снижает затраты на техническое обслуживание благодаря увеличенным интервалам калибровки и обеспечивает высокую надежность результатов измерений в течение длительных периодов времени.
Преимущества
- Улучшенное управление Вашими системами благодаря чрезвычайно короткому времени отклика.
- Использование с прямым подключением при температуре процесса до 125 °C (257 °F) даже без системы выносных мембранных разделителей.
- Высокая степень удобства использования благодаря полнотекстовому дисплею с подсветкой и 3 кнопкам. Датчик также можно легко настраивать и эксплуатировать из системы управления с использованием протокола HART.
- Большое количество диагностических функций может использоваться без подключения программного обеспечения. На дисплее могут быть отображены даже графики и диаграммы изменения параметров для удобного мониторинга процесса.
- Обширная диагностика, такая как 8 регистраторов минимальных и максимальных значений процесса, показывающих также время наступления события.
Технические данные
Область применения
Датчики давления серии SITRANS P500 могут использоваться в отраслях промышленности с экстремальными химическими и механическими нагрузками. Благодаря своей электромагнитной совместимости в диапазоне от 10 кГц до 1 ГГц они подходят для мест с высоким электромагнитным излучением.
Контакты
Портфолио, удовлетворяющее Ваши требования
Любой технологический процесс, технологическая установка и окружающие условия выдвигают свои собственные особые требования. Исходя из этого, мы разработали преобразователи давления SITRANS P, предлагающие Вам широкий выбор приборов с высокой точностью измерения и широким спектром возможностей.