Другие датчики температуры

Поставка полного решения для любой задачи

Наша цель —  соответствовать Вашим требованиям к точкам измерения и датчикам, независимо от отрасли промышленности или области применения. Мы предоставляем Вам необходимую поддержку и предлагаем широкий спектр ноу-хау. 

Выбор правильных материалов для термокарманов и удлинителей

Ваша технологическая задача включает высокие температуры, высокое давление или агрессивные среды? Или измерения температуры производятся в средах, движущихся с высокой скоростью? Мы поможем Вам найти идеальное решение. Какими бы ни были Ваши технологические соединения, будь то фланцевые, резьбовые или приварные, они не представляют для нас проблем.

 

Все широко применяемые сенсоры 
Выберите нужный сенсор из широкого спектра термопар или термометров сопротивления. 
Конечно, мы также укомплектуем сенсор подходящим для Вас преобразователем, и настроим его в соответствии с заказанным сенсором и диапазоном измерения.

 

Совершенно не имеет значения, измеряете ли Вы низкие или высокие температуры, используете ли Вы термопары или термометры сопротивления - преобразователи семейства SITRANS T всегда являются Вашим первоклассным партнером.

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для ультразвуковых расходомеров Siemens
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Контролируйте каждый этап Вашего технологического процесса с приборами SITRANS T

Измерение температуры наиболее широко используется во многих отраслях промышленности. Точный и надежный мониторинг температуры имеет решающее значение для Ваших технологических процессов. Воспользуйтесь преимуществами широкого спектра приборов Siemens для измерения температуры, и Вы получите как значительную экономию, так и улучшения в работе Вашего предприятия.

Ваша связь с Siemens

Контакты

Важные ссылки