SITRANS TF320/420

Надежный, точный и прочный
Этот полевой преобразователь можно использовать со всеми распространенными термометрами сопротивления и термопарами. Также можно измерять датчики сопротивления и милливольтные сигналы. Конфигурацию можно выполнить быстро и легко с помощью ПО SIMATIC PDM, портативного коммуникатора или опционального дисплея с кнопками. Оба преобразователя температуры SITRANS TF320 и TF420 отличаются надежностью, точностью и прочностью.
Два независимых входа датчика SITRANS TF420, включают 4-проводное подключение датчиков, с функцией горячего резервирования, которая гарантирует истинную надежность.
В случае отказа сенсора преобразователь плавно переключается на второй сенсор, что позволяет непрерывно регистрировать данные без каких-либо потерь.
Калибровка сенсора по методу Callendar-van-Dusen, плюс функция обнаружение дрейфа сенсора (только SITRANS TR420) гарантируют повышенную точность, ускоренную калибровку и оптимальное планирование межкалибровочного интервала.
Сертификация SIL2/3 в сочетании с различными сертификатами взрывозащиты – это идеальное решение для Ваших критически важных с точки зрения безопасности задач, даже в самых экстремальных условиях до -50 ° C.
Удобные для обслуживания конструктивные особенности делают SITRANS TF320/420 уникальными приборами: с помощью миллиамперметра значение контура 4...20 мА может быть считано напрямую, без прерывания выходного сигнала.
Благодаря возможностям протокола HART 7 дополнительные диагностические данные могут быть переданы непосредственно обслуживающему персоналу, или, в качестве альтернативы, могут быть прочитаны непосредственно на дисплее с помощью кнопок, благодаря диагностическим сигналам тревоги, соответствующим стандарту NE107.
Преимущества
- Высокий уровень эксплуатационной готовности
- Высокая надежность и долговременная стабильность
- Предотвращение остановок производства, связанных с ошибками измерения
- Лучшее соотношение затраты/преимущества для управления предприятием
- Снижение затрат за счет упреждающего обслуживания
- Высокая точность
- Диагностическая сигнализация в соответствии с NE107
- Сертификация SIL 2/3
- Расширенный диапазон окружающей температуры до -50°C
Технические данные
Контакты
Контролируйте каждый этап Вашего технологического процесса с приборами SITRANS T
Измерение температуры наиболее широко используется во многих отраслях промышленности. Точный и надежный мониторинг температуры имеет решающее значение для Ваших технологических процессов. Воспользуйтесь преимуществами широкого спектра приборов Siemens для измерения температуры, и Вы получите как значительную экономию, так и улучшения в работе Вашего предприятия.