SITRANS TF280

SITRANS TF280 — это беспроводной преобразователь температуры с коммуникационным протоколом WirelessHART, который передает все измеренные технологические переменные, а также диагностическую информацию, параметры и функции, по радио. Устройство питается от внутренней батареи и рассчитано на сверхнизкое энергопотребление. Благодаря компактной и прочной конструкции он особенно подходит для непосредственного монтажа на резервуарах и трубах в удаленных частях технологических установок, а также на движущемся или вращающемся оборудовании для мониторинга процессов или управления активами.
Преимущества
Безопасная коммуникация - очень высокий уровень безопасности для беспроводной передачи данных
Удобные в эксплуатации кнопки - три кнопки для настройки, диагностики, параметров коммуникации и безопасности
Оптимизированное энергопотребление - спящий режим для эффективного управления сроком службы батареи
Гибкость монтаж - удлинительный кабель для отдельной установки сенсора
Физический порт HART для обслуживания прибора
Технические данные
Контакты
Контролируйте каждый этап Вашего технологического процесса с приборами SITRANS T
Измерение температуры наиболее широко используется во многих отраслях промышленности. Точный и надежный мониторинг температуры имеет решающее значение для Ваших технологических процессов. Воспользуйтесь преимуществами широкого спектра приборов Siemens для измерения температуры, и Вы получите как значительную экономию, так и улучшения в работе Вашего предприятия.