SITRANS TH200

SITRANS TH200 разработан для применения со всеми распространенными термометрами сопротивления, термопарами и милливольтными сенсорами. Быстрая и простая настройки при помощи модема и программного обеспечения SIPROM T. Конфигурационное программное обеспечение может быть загружено бесплатно. Имеется множество уникальных полезных функций, одной из которых является возможность прямого измерения выходного тока мультиметром без разрыва контура 4...20 мА. Красно-зеленый светодиод позволяет с одного взгляда определить статус устройства.
Преимущества
Измерение температуры с линейным выходным сигналом
Высокая точность во всем диапазоне окружающей температуры
Снижение наводок от заводских источников
Сигнализация обрыва или короткого замыкания сенсора согласно NAMUR 43
Электромагнитная совместимость согласно DIN EN 61326 и NE21
Экономия дорогостоящего компенсационного кабеля за счет встроенной компенсации холодного спая
Гальваническая изоляция для обеспечения точности и безопасности при работе с термопарами
Подстройка по одной или по двум точкам
Настраиваемая пользователем характеристическая кривая, позволяющая работать с нестандартными сенсорами
Измерение разности температур и средней температуры
Взрывозащита для США, Канады и Европы
Прочная конструкция, полностью герметичная электроника
Технические данные
Контакты
Контролируйте каждый этап Вашего технологического процесса с приборами SITRANS T
Измерение температуры наиболее широко используется во многих отраслях промышленности. Точный и надежный мониторинг температуры имеет решающее значение для Ваших технологических процессов. Воспользуйтесь преимуществами широкого спектра приборов Siemens для измерения температуры, и Вы получите как значительную экономию, так и улучшения в работе Вашего предприятия.