SITRANS TH300

SITRANS TH300 с протоколом HART сконструирован для работы со всеми распространенными типами термометров сопротивления и термопар. Настройка выполняется быстро и легко при помощи ПО SIMATIC PDM или ручного коммуникатора. Удобные для пользователя конструктивные особенности, одной из которых является возможность считывания выходного тока с помощью мультиметра без прерывания выходного сигнала 4-20 мА. Красный и зеленый светодиоды позволяют с одного взгляда определить состояние прибора.

Преимущества

  • Измерение температуры с линейным выходным сигналом

  • Высокая точность во всем диапазоне окружающей температуры

  • Устойчивость к заводским помехам

  • Сигнализация обрыва сенсора или короткого замыкания согласно NAMUR 43

  • Электромагнитная совместимость согласно DIN EN 61326 и NE21

  • Экономия дорогостоящего компенсационного кабеля за счет встроенной компенсации холодного спая

  • Гальваническая изоляция для точности и безопасности при работе с термопарами

  • Подстройка по одной или двум точкам

  • Характеристическая кривая пользователя для нестандартных сенсоров

  • Измерение разности температур и средней температуры

  • Расширенная диагностика: например, регистрация максимума и минимума, счетчик времени эксплуатации

  • Установка выходного тока для имитации сигнала

  • Взрывозащищенные варианты для США, Канады и Европы

  • Прочная конструкция, полностью герметичная электроника

Технические данные

Вход
Термометры сопротивления, термопары, резистивные сенсоры, сигналы постоянного тока
Выход
4 ... 20 mA, HART

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для приборов измерения температуры Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Контролируйте каждый этап Вашего технологического процесса с приборами SITRANS T

Измерение температуры наиболее широко используется во многих отраслях промышленности. Точный и надежный мониторинг температуры имеет решающее значение для Ваших технологических процессов. Воспользуйтесь преимуществами широкого спектра приборов Siemens для измерения температуры, и Вы получите как значительную экономию, так и улучшения в работе Вашего предприятия.

Ваша связь с Siemens

Контакты

Важные ссылки