SITRANS TH320/420

SITRANS TH320/420 разработан для применения со всеми распространенными термометрами сопротивления и термопарами. Он также работает с сигналами сопротивления и милливольт. Настройку можно выполнить быстро и легко с помощью ПО SIMATIC PDM или портативного коммуникатора. Оба преобразователя температуры SITRANS TH320 и TH420 совмещают в себе точность измерения и интеллектуальность для любых температур и условий. Истинная надежность SITRANS TH420 обеспечивается двойным входом с 4-проводным подключением сенсора и функцией горячего резервирования. В случае отказа сенсора преобразователь плавно переключается на второй сенсор, что позволяет непрерывно регистрировать данные без каких-либо потерь.
Преимущества
Высокий уровень эксплуатационной готовности
Высокая надежность и долговременная стабильность – калибровка сенсора по методу Callendar-van-Dusen и функция обнаружение дрейфа сенсора (только SITRANS TR420) гарантируют повышенную точность и ускоренную калибровку
Предотвращение остановок производства, связанных с ошибками измерения
Лучшее соотношение затрат/преимуществ для управления предприятием
Снижение затрат за счет упреждающего обслуживания
Работа в критических для безопасности условиях - расширенный диапазон окружающей температуры до -50°C и сертификация SIL2/3
Технические данные
Контакты
Контролируйте каждый этап Вашего технологического процесса с приборами SITRANS T
Измерение температуры наиболее широко используется во многих отраслях промышленности. Точный и надежный мониторинг температуры имеет решающее значение для Ваших технологических процессов. Воспользуйтесь преимуществами широкого спектра приборов Siemens для измерения температуры, и Вы получите как значительную экономию, так и улучшения в работе Вашего предприятия.