SITRANS TH400

SITRANS TH400 доступен с коммуникационными протоколами PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus. Он разработан для применения со всеми распространенными термометрами сопротивления, термопарами и милливольтными сенсорами. Быстрая и простая настройка с помощью ПО SIMATIC PDM (PA) или AMS, а также портативного коммуникатора (FF). Небольшой размер дает возможность широкого выбора вариантов монтажа, даже в соединительных головках типа B.     

PIA Life Cycle Portal: Инструмент для проектирования, заказа, установки и эксплуатации

Портал PIA Life Cycle

Преимущества

  • Линеаризация сигнала от сенсора

  • Высокая точность во всем диапазоне окружающей температуры

  • Снижение наводок от заводских источников

  • Сигнализация обрыва или короткого замыкания сенсора

  • Электромагнитная совместимость согласно according DIN EN 61326 и NE21

  • Экономия дорогостоящего компенсационного кабеля за счет встроенной компенсации холодного спая

  • Гальваническая изоляция для обеспечения точности и безопасности при работе с термопарами

  • Подстройка по одной или по двум точкам

  • Настраиваемая пользователем характеристическая кривая, позволяющая работать с нестандартными сенсорами

  • Измерение разности температур и средней температуры

  • Измерения значения от второго сенсора для задачи резервирования сигнала

  • Расширенная диагностика

  • Режим имитации сигнала

  • Взрывозащита для США, Канады и Европы

  • Прочная конструкция, полностью герметичная электроника

Технические данные

Вход
Термометры сопротивления, термопары, резисторы, потенциометры, сигналы напряжения постоянного тока
Выход
PROFIBUS PA или Foundation Fieldbus (варианты исполнения)
Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для приборов измерения температуры Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Контролируйте каждый этап Вашего технологического процесса с приборами SITRANS T

Измерение температуры наиболее широко используется во многих отраслях промышленности. Точный и надежный мониторинг температуры имеет решающее значение для Ваших технологических процессов. Воспользуйтесь преимуществами широкого спектра приборов Siemens для измерения температуры, и Вы получите как значительную экономию, так и улучшения в работе Вашего предприятия.

Ваш прямой контакт с Сименс

Свяжитесь с нами

Важные ссылки