SITRANS TO500

Многоточечная измерительная система SITRANS TO500 используется для работы с большим количеством сенсоров измерения температуры, размещенных на очень узком волоконно-оптическом измерительном зонде. Система состоит из следующих компонентов: считывающего устройства, преобразователя и измерительного зонда. Таким образом, при использовании до четырех измерительных зондов, SITRANS TO500 может обрабатывать192 точки измерения одновременно. Система особенно подходит для применения в ограниченных пространствах с низкой тепловой массой, например, в трубчатых реакторах, или в капиллярных, или микрореакторах.
Преимущества
- Максимально используйте доступное пространство - малый диаметр измерительного зонда обеспечивает быстрое время отклика для мониторинга динамических процессов
- Без пробелов - температура точно определяется в 192 точках измерения и используется для дальнейшей оптимизации процесса
- Простой монтаж - зонд поставляется намотанным на барабане и, следовательно, может быть легко вставлен в защитную трубку
- Гибкость и индивидуальность клиента - размещение волоконной брэгговской решетки (ВБР) в соответствии с Вашими индивидуальными потребностями
- Экономное решение - не требуется дополнительных кабелей, поскольку передача измеренных значений осуществляется через измерительный зонд
- Универсальность - подходит для высоких рабочих температур, а также криогенных применений (в зависимости от типа зонда)
Технические данные
Многоточечный преобразователь температуры
Многоточечный зонд измерения температуры
Типичные области применения: химическая промышленность (трубные или кожухотрубные реакторы, капиллярные или микрореакторы, технологические процессы с низкой тепловой массой)
Контакты
Контролируйте каждый этап Вашего технологического процесса с приборами SITRANS T
Измерение температуры наиболее широко используется во многих отраслях промышленности. Точный и надежный мониторинг температуры имеет решающее значение для Ваших технологических процессов. Воспользуйтесь преимуществами широкого спектра приборов Siemens для измерения температуры, и Вы получите как значительную экономию, так и улучшения в работе Вашего предприятия.