SITRANS TR320/420

Монтируемый на рейке преобразователь SITRANS TR320/420 разработан для работы со всеми распространенными типами термометров сопротивления и термопар. Он также может работать с сигналами сопротивления и милливольт. Настройка выполняется быстро и легко при помощи ПО SIMATIC PDM или ручного коммуникатора. Преобразователи температуры SITRANS TR320 и TR420 от компании Siemens сочетают в себе идеальное измерения и интеллектуальные возможности для любых температур и условий. Повышенная надежность SITRANS TR420 обеспечивается двойным входом с 4-проводным подключением сенсора и функцией горячего резервирования. В случае отказа сенсора преобразователь плавно переключается на второй сенсор, что позволяет непрерывно регистрировать данные без каких-либо потерь.
Преимущества
Высокий уровень эксплуатационной готовности измерения за счет функции горячего резервирования (SITRANS TR420)
Высокая надежность и долговременная стабильность – согласование сенсора (Callendar-van-Dusen) и обнаружение дрейфа сенсора (только SITRANS TR420) для повышения точности и ускорения калибровки
Предотвращение остановок производства из-за ошибок измерения
Лучшее соотношение затраты/преимущества для управления объектом
Снижение затрат за счет упреждающего обслуживания
Устойчивость к критическим для безопасности условиям - Расширенный диапазон температур до -50 ° C и сертификация SIL2/3
Технические данные
Контакты
Контролируйте каждый этап Вашего технологического процесса с приборами SITRANS T
Измерение температуры наиболее широко используется во многих отраслях промышленности. Точный и надежный мониторинг температуры имеет решающее значение для Ваших технологических процессов. Воспользуйтесь преимуществами широкого спектра приборов Siemens для измерения температуры, и Вы получите как значительную экономию, так и улучшения в работе Вашего предприятия.