SITRANS TS300

Линейка накладных сенсоров SITRANS TS300 была разработана для санитарных применений, вместе с широким диапазоном технологических присоединений. Преимущества накладных измерений особенно проявляются, когда речь идет о трубах малого диаметра, поскольку сварка и аттестация сварки не требуются, и не возникают препятствия процессу. Точность измерения сравнима с обычными измерениями, допускается применение скребка, а также возможен простой демонтаж устройств для повторной калибровки.

Преимущества

  • Гигиеническое исполнение – конструкция сенсора в соответствии с рекомендациями EHEDG  

  • Возможность замены измерительной вставки

  • Низкие затраты, множество преимуществ - низкая стоимость владения для монтажа, проверки и повторной калибровки; нет препятствий для процесса 

Технические данные

Выход

прямой сигнал сенсора 

4…20 mA (TH100/TH200) 

HART (TH300) 
PA (TH400) 
FF (TH400)

Максимальная рабочая температура  

- монтаж в трубопровод:

- накладной монтаж:

 

–30…+300 °C

–20…+160 °C

Степень защиты
IP65 (IP54 для некоторых типов соединительных головок)

Типовое применение: измерение температуры в пищевой промышленности, производстве напитков, фармацевтике и биотехнологиях.

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для приборов измерения температуры Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Контролируйте каждый этап Вашего технологического процесса с приборами SITRANS T

Измерение температуры наиболее широко используется во многих отраслях промышленности. Точный и надежный мониторинг температуры имеет решающее значение для Ваших технологических процессов. Воспользуйтесь преимуществами широкого спектра приборов Siemens для измерения температуры, и Вы получите как значительную экономию, так и улучшения в работе Вашего предприятия.

Ваша связь с Siemens

Конктакты

Важные ссылки