Измерение уровня границы раздела сред

Универсальность применения в сочетании с проверенными результатами вне зависимости от отрасли промышленности

Будь то вода и нефть, или два различных химиката, некоторые вещества просто не могут смешиваться. К счастью, технология измерение уровня границы раздела сред компании Siemens легко и точно измеряет уровень нескольких веществ. Емкостная и радарная технологии измерения гарантируют ориентированное на результат измерение уровня во всех Ваших задачах с границей раздела сред, обеспечивая точность и непрерывный мониторинг для поддержания бесперебойной работы в течение всего дня.

PIA Life Cycle Portal: Инструментарий для инжиниринга, заказа, монтажа и эксплуатации

Выберите Ваши приборы прямо сейчас

Сигнализация границы раздела жидкостей – емкостная технология

Сигнализация границы раздела жидкостей – емкостная технология

В нашем обширном портфолио представлен ряд технологий, обеспечивающих чрезвычайно надежное обнаружение границы раздела сред. Сигнализаторы уровня обеспечивают превосходные эксплуатационные характеристики, сокращая при этом затраты, связанные с техническим обслуживанием, временем простоя и заменой оборудования. Прочные корпуса приборов из алюминия или химически стойкого пластика надежно работают в суровых и абразивных условиях, гарантируя длительный срок службы и низкую стоимость владения. Благодаря широкому выбору опций, включая коммуникацию PROFIBUS, цифровые дисплеи, дистанционное или локальное тестирование, а также функциональную безопасность SIL2, повышенная безопасность и интеграция в работу вашего предприятия никогда не были такими простыми.

Лучший в своем классе подход к емкостной радиочастотной технологии с обратным сдвигом частоты обеспечивает точные, надежные и воспроизводимые измерения даже в пыльных, турбулентных и испаряющихся средах или в ситуациях с налипанием продукта. Поскольку даже небольшое изменение уровня вызывает большое и детектируемое изменение частоты, серия Siemens Pointek CLS обеспечивает отличную точность, неизменно превосходя по эксплуатационным характеристикам обычные устройства.

Pointek CLS100 - это компактный универсальный сигнализатор уровня для ограниченного пространства.
Pointek CLS200 - стандартный универсальный сигнализатор уровня с широким спектром вариантов коммуникации и удлинителей зонда.
Pointek CLS300 предназначен для тяжелых условий эксплуатации с высокими температурами и давлениями.

Сигнализация уровня или границы раздела сыпучих веществ – вибрационная технология

Сигнализация уровня или границы раздела сыпучих веществ – вибрационная технология

Вибрационные сигнализаторы уровня Siemens идеально подходят для определения высоких, низких и требуемых уровней в жидких или твердых средах, включая материалы с чрезвычайно низкой насыпной плотностью. Эти сигнализаторы с опциями для высоких температур, экстремальных давлений и дистанционного тестирования предоставляют решения для большинства отраслей промышленности.

SITRANS LVS200 может определять границу раздела между твердым сыпучим веществом и жидкостью. Герметизированная электроника и прочная конструкция для агрессивных применений, включая сильные внешние вибрации.

Непрерывное измерение границы раздела или уровня – емкостная технология

Непрерывное измерение границы раздела или уровня – емкостная технология

Емкостные уровнемеры — это контактные устройства измерения уровня и границы раздела для жидкостей и некоторых твердых веществ. Технология обратного сдвига частоты обеспечивает высокую разрешающую способность, быстрое время отклика и неизменно точные измерения даже самых незначительных изменений уровня, с короткими диапазонами, или в средах с низкой диэлектрической проницаемостью (dK). Благодаря простому запуску при помощи двух кнопок и чрезвычайно низким потребностям в обслуживании и повторной калибровке, емкостная технология сэкономит ваше время и деньги.

Уровнемер SITRNS LC300 идеально подходит для стандартных и промышленных применений в химической промышленности, переработке углеводородов, а также в пищевой промышленности и производстве напитков. Он может справиться с такими сложными задачами, где возникают проблемы со слоями эмульсии и мусора.

Непрерывное измерение границы раздела или уровня – волноводный радар

Непрерывное измерение границы раздела или уровня – волноводный радар

Волноводный радар - это контактная технология, которая лучше всего подходит для контроля границы раздела жидкостей, а также обеспечивает точное измерение уровня. Один прибор, два измерения. Усовершенствованная обработка эхо-сигнала обеспечивает непревзойденную надежность и точность при измерении уровня и границы раздела везде, от малых до больших резервуаров. Экстремальные условия, такие как высокое давление и присутствие паров, не являются проблемой для этих приборов. Благодаря простым в использовании мастерам быстрого запуска для настройки, измерительным зондам, заменяемым и регулируемым в полевых условиях зондам, обеспечивающим легкое обслуживание, а также сертификации SIL для безопасной работы, вы увидите, чем отличается волноводный радар.

Измерение уровня границы раздела сред

Измерение границы раздела легко справляется с изменяющимися условиями давления и температуры, и не зависит от испарений или конденсации. Будь то измерение уровней двух веществ в резервуаре для хранения, или формирование указания вашей системе управления, когда следует отделить одну жидкость от другой, точный мониторинг помогает обеспечить качество продукта и эффективность технологического процесса.

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для ультразвуковых расходомеров Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Ваше решение измерения границы раздела с передовыми технологиями измерения уровня

Простота настройки и универсальность волноводного уровнемера? Надежность и расширенные возможности емкостной технологии? Звучит хорошо. Приборы измерения уровня границы раздела Siemens позволяют решать широкий спектр задач, которые может поставить перед Вами технологический процесс, как для сигнализации в точке, так и для непрерывного измерения.

Ваш прямой контакт с Сименс

Свяжитесь с нами

Важные ссылки