Радарные уровнемеры

Реальная интеллектуальность, основанная на опыте – почувствуйте разницу

Когда сталкиваешься с выбором радарного уровнемера, то в первую очередь возникает вопрос: а что дает практический опыт применения данного устройства для работы Вашего предприятия? Он сделает Вашу работу проще, не сложнее? В случае с радарными уровнемерами Siemens опыт означает наличие ответов на сложные условия применения, с которыми не могут справиться другие технологии или приборы конкурентов. Наша технология обработки сигнала для уровнемеров основана на опыте миллионов приборов, установленных по всему миру. С радарной технологией компании Siemens этот опыт означает управление потоками материалов и оптимизацию заказов материально-производственных запасов для более эффективного использования этих ресурсов, повышения производительности и экономии финансов.

Конфигурация продукта и оформление заказов

Портал PIA Life Cycle

Ультразвуковой или радарный?

Разрушение мифов об уровнемерах на рынке оборудования для охраны окружающей среды.

Каждая технология имеет свои преимущества. Узнайте больше о том, какая технология лучше подходит для каких применений.

Реализованные проекты

Реализованные проекты

Мнение заказчиков о радарных уровнемерах Siemens
Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для радарных уровнемеров Siemens
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте:

service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Лидирующая в отрасли технология для самых сложных задач

Когда Вы являетесь партнером компании Siemens, Вы получаете реальную гибкость в применении: простой в установке радарный уровнемер с фланцевым, резьбовым или гигиеническим подключением к процессу для любых технологических задач. Это обширный набор высоконадежных прецизионных приборов, оснащенных инновационными эксплуатационными функциями и разработанных для Вашей отрасли промышленности и для Вашего технологического процесса.

Ваша связь с Siemens

Контакты

Важные ссылки